Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal®-Doppelgelenklager, Form EGXM

Besondere Eigenschaften:

Doppelgelenklager, 90° gedreht

einfache Montage

kundenspezifische Maße, mit und ohne Zapfen lieferbar

wartungsfreie Kalotte aus iglidur® W300

 
 
 

Doppelgelenklager, Form EGXM

Art.-Nr.:
Ø Kalotte d1 [mm]:
Belastungsdaten
Bestellnr. maximale zulässige
Zugkraft
maximale zulässige
Druckkraft
Gewicht    
  kurz
[N]
lang
[N]
kurz
[N]
lang
[N]
 
[g]
   
 EGXM-06-75 1100 550 1600 800 7,7 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnr. Kalotte Stichmaß Kugel außen Kopfdicke Gehäusedicke
  d L dk d2 b1 b2
 EGXM-06-75 6 75 10 20 4 10
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Weitere Kombinationen:
EGXM-06-75 ZM (mit metallischem Kugelzapfen)  Anfragen
EGXM-06-75 ZK (mit Kunststoff-Kugelzapfen)  Anfragen
EGXM-06-75 EK (mit Edelstahl-Kalotte)  Anfragen