Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

WBS SYSTEMTECHNIK GmbH

Förderanlagen

Als Verbindungskomponente zwischen Pneumatikzylinder und Stellhebel findet der wartungsfreie igubal® Gelenkkopf seinen Einsatz. Durch sein geringes Gewicht und seine schwingungsdämpfenden Eigenschaften können in dieser Anwendung sehr kurze Taktzeiten erreicht werden.



Artikel-Nr. max. static max. min. max. Anziehdrehmoment max. Anziehdrehmoment,
  Zugbelastung Querbelastung Einschraubtiefe Innengewinde durch Kalotte
igubal® KBRM-10 F 3100 N 800 N 13 mm 6 Nm 20 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier