Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Robust und schmutzunempfindlich sollen die Gelenkköpfe für die Trittstufen der Wohnmobile sein. Wartungsfrei und vibrationsdämpfend sind die igubal® Gelenkköpfe von Hause aus. Selbst im worst-case halten die Gelenkköpfe den Belastungen stand!
Artikel-Nr. | max. stat. | max. | min. | max. Anziehdrehmoment | max. Anziehdrehmoment, |
---|---|---|---|---|---|
Zugbelastung | Querbelastung | Einschraubtiefe | Innengewinde | durch Kalotte mit MH | |
igubal® KBRM-12 MH | 3600 N | 900 N | 15 mm | 20 Nm | 70 Nm |