Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

ANDREAS MEYER CAMERA-MOVING-SYSTEMS GmbH

Kamera-Systeme
 
 

Die sphärische igubal® Kupplung zwischen Motor- und Kamerawagen lässt Kurvengeschwindigkeiten bis zu 3m/s zu. Weitere Vorteile sind die Geräuschminimierung sowie die elektrische Isolation.



Artikel-Nr. max. stat. axiale max. stat. axiale
  Zugbelastung kurzzeitig Zugbelastung langzeitig
igubal® GERKE-08 2000 N 1000 N

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier