Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Im Out-Door Einsatz verrichten die igubal® Gelenkköpfe absolut wartungsfrei ihren Einsatz. Bei den Schwenkbewegungen der Antriebsstange erzielt der homogene Kalottenaufbau wesentlich höhere Standzeiten als die Teflonbeschichtung der metallischen Lauffläche.
Artikel-Nr. | max. stat. | max. | min. | max. Anziehdrehmoment | max. Anziehdrehmoment, |
---|---|---|---|---|---|
Zugbelastung | Querbelastung | Einschraubtiefe | Innengewinde | durch Kalotte mit MH | |
igubal® KBRM-12 MH | 3600 N | 900 N | 15 mm | 20 Nm | 70 Nm |