Problem
Mit einer 360°-Leinwand, dem schnellen elektrischen Antrieb sowie der zwölf Meter langen Schiene für die „luftgelagerte Bewegung“ zählt die Anlage zu den leistungsfähigsten in der Automobilindustrie. Daher müssen auch alle notwendigen Leitungen für die Stromzuführung, Steuerung, Netzwerktechnik sowie Pneumatik- und Kühlwasserschläuche sicher geführt und geschützt werden; uns das auf möglichst effiziente Art und Weise.
Lösung
Energieführungsketten agieren dabei wie eine Nabelschnur: Sie sorgen für die Zuführung von Energie, Daten und Medien und sind dabei ständig in Bewegung. Um die Anlagensicherheit und Verfügbarkeit nochmals zu steigern, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen neue Energieführungsketten der Serie P4.1 inklusive einer intelligenten Bruchüberwachung zu installieren. Sollte im Realbetrieb, gerade bei solch einer hochdynamischen Anwendung, dann doch eine unvorhergesehene Schwierigkeit auftauchen, so kann dies mit der einzigartige Brucherkennung i.Sense EC.B von smart plastics direkt erkannt werden. Dadurch werden Kettenbrüche frühzeitig erkannt und hohe Unfallkosten der gesamten Anlage vermieden.