Lösung
Daher entschied sich der Kunde für das komplette smart plastics Kranpaket und hat nun voll Kontrolle, Übersicht und Sicherheit für die Energieführung an seinem RMG Kran:
Konkret sind in dem Kran heute
3 Zustandsüberwachungssysteme (condition monitoring) i.Sense
EC.P (Zug-/Schubkraft Überwachung an e-ketten®), i.Sense
CF.P (Zugkraft Überwachung bei Leitungen) und i.Sense
EC.B (Brucherkennung an e-ketten) verbaut.
Zum anderen wurde auch ein
vorausschauendes Wartungssystem (predictive maintenance) verbaut. Alle Systeme sind aufeinander abgestimmt und als Paket geliefert und installiert.
Dank der Zustandsüberwachung kann bei einem Zwischenfall mit einer Energiekette, sei es eine verbogene Führungsrinne, Fremdkörper in der Führungsrinne, eine Blockade oder der Bruch eines Kettengliedes, der Kranführer über den Zwischenfall informiert werden und auf Wunsch kann die Anlage auch direkt angehalten werden.
Die vorausschauende Wartung hingegen vermeidet alle weiteren Zwischenfälle, und zwar noch bevor diese auftreten können. Bei Wartungsbedarf wird ein Signal mit den zugehörigen Informationen übermittelt. Alle Sensordaten wie z.B. Temperatur, Beschleunigung oder Geschwindigkeit sind in Echtzeit online oder im Firmennetzwerk über ein Dashboard einsehbar.