In vielen Anwendungen wird zusätzlich eine Klemmoption gewünscht als zusätzliche Sicherung gegen ein unabsichtliches Verstellen.
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Bestellnummer | max. Hublänge | Gewicht | zusätzl. (pro 100 mm) |
max. stat. Tragfähigkeit | Traversenmaterial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | axial [N] | radial [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | Aluminium | Preis auf Anfrage | |
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | Aluminium | Preis auf Anfrage |
*abhängig von Last und Drehzahl
Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Bestellnummer | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | wahlweise | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
**Gewinde / Restgewinde sichtbar