Lösung
Für die Umsetzung der Fahrradgarage brauchte es mitunter auch eine Lösung für die sichere Energieführung des Regalbediengeräts. Denn dieses musste sich innerhalb des Kubus frei bewegen können, ohne dass die Daten- und Energieleitungen die Bewegung des Roboters einschränken oder abbremsen. Während das RGB die zahlreichen Leitungen mit sich zieht, werden auf 4 m Verfahrlänge Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/sek erreicht. Gleichzeitg galt zu bedenken, dass es sich hierbei um ein öffentliches Gebäude handelt. Der Roboter muss das Parken und Zurückholen der angeforderten Fahrräder sicher und zuverlässig durchführen, da bei Ausfall des Systems eine Wartung nicht unverzüglich vorgenommen werden kann.
SERAAP entschied sich schließlich für eine unserer Kunststoff-
Energieketten für mittlere Belastungen aus der Serie E2.1. Das System bot sich aufgrund der besonders hohen Lebensdauer an, die sich zum Vorgänger-Modell E2/000 nochmals erhöht hat. Für die Installation ebenfalls hilfreich: Der Befüllung und Montage der Ketten geschieht schnell und damit kostensparend. Beides half dem Kunden, die Umsetzung des Roboters preislich günstig zu halten und somit den vom Auftraggeber angestrebten Preis einzuhalten.