Bei vielen Anwendungen dreht der Roboter sich nur um wenige Grad um die Achse 1. Dieser geringe Drehwinkel macht eine Twisterchain oder ähnliche Lösungen nur unnötig kostspielig und platzraubend. Für Drehwinkel bis zu 270° gibt es den Schwenkhalter + passenden Adapter zur Installation am Roboter. Die Anschlusselemente mit Pendellager sorgen für zusätzliche Flexibilität. Die Vorteile:
Drehung um die Achse 1 von bis zu 270°
Schlankes, simples Design und dadurch extrem platzsparend
Schnell und einfach nachrüstbar
Schmierfreie Lagerung
Ab Lager lieferbar
Schwenkhalter für Achse 1 (bis zu 270° drehen)
passenden Schwenkhalter je nach Kettengröße z.B: TRC.60.087.0 passt zum TR.907.835.60