Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® Gleitlager Online Katalog mit Preisen - Produktauswahl

Gleitlager aus Hochleistungskunststoffen

Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee. iglidur®-Kunststoffe sind ausgiebig hinsichtlich Verschleiß und Reibwert sowie weiteren relevanten Materialeigenschaften getestet. Sie bilden den technologischen Kern aller igus® Produkte. iglidur® Polymergleitlager von igus® bedeuten den Schritt von der Kunststoffbuchse zum getesteten und damit berechenbaren Maschinenelement.

Die iglidur® Gleitlager lassen sich nach folgenden Themen gliedern:

iglidur® Produktfinder für das richtige Gleitlager


Lebensdauerberechnung im iglidur®-Experten

Eine noch genauere Angabe zur Eignung und Lebensdauer der iglidur® - Werkstoffe erhalten Sie im iglidur®-Expertensystem.

iglidur® Gleitlager Anwendungsbeispiele und weitere Informationen

iglidur® Gleitlager Werkstoffe

Um den Einstieg in die Welt der iglidur® Werkstoffe zu vereinfachen und eine erste Orientierung zu bieten, haben wir die Werkstoffe in thematische Gruppen eingeteilt. Die jeweilige Gruppenzugehörigkeit weist auf die herausragenden Eigenschaften eines iglidur® Werkstoffs hin. Häufig ist dies allerdings nicht völlig überschneidungsfrei möglich, da i.d.R. ein Werkstoff durch mehrere Kerneigenschaften bestimmt wird. So ist z.B. der Werkstoff iglidur® A500 thematisch den FDA-konformen Werkstoffen zugeordnet. Gleichzeitig weist er eine Dauergebrauchstemperatur von 250°C auf.
Für alle iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Lebensdauer berechenbar

Kein Mindestauftragswert

Ab Stückzahl 1

iglidur® 16 Standards

16 Standardwerkstoffe für (fast) jede Anwendung - von Lebensmittel bis Automotive – direkt das günstigste Lager finden, berechnen und bestellen.

Jeweils mindestens 113 Abmessungen bis Wellendurchmesser 50 mm

Nach DIN ISO 3547 (Ausnahme iglidur® M250)

Klassiker

Mit einem der fünf Standards iglidur® G, W300, J, X und M250 können Sie nahezu alle Anwendungen für ungeschmierte, trockenlaufende Gleitlager lösen. Gemeinsam decken sie ein riesiges Spektrum von extrem schmutzbeanspruchten Anwendungen (iglidur® M250) bis hin zu Umgebungsbedingungen mit Chemiekontakt und 250°C (iglidur® X) ab. iglidur® G ist hierbei der bewährte Zehnkämpfer, der in nahezu allen Disziplinen überdurchschnittlich abschneidet. In Summe stehen mehr als 2.000 Abmessungen direkt ab Lager zur Verfügung. Für alle, die mit wenig Aufwand ein passendes Lager finden wollen, für "Gelegenheitskäufer" und alle, die auf größtmögliche Abmessungsvielfalt ab Stückzahl 1 Wert legen.

iglidur® G  
iglidur® G
der Alleskönner: das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit

iglidur® J  
iglidur® J
der Fast-and-slowmotion-Spezialist: vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen

iglidur® M250  
iglidur® M250
dick und robust: hervorragende Schwingungsdämpfung

iglidur® W300  
iglidur® W300
der Dauerläufer: hohe Standzeiten, auch für weiche Wellen

iglidur® X  
iglidur® X
der High-Tech-Problemlöser: chemikalien- und temperaturbeständig bis +250 °C

Weitere Standards
iglidur® A181  
iglidur® A181
Das Universallager für Food-Kontakt: FDA- und EU10/2011-konform

iglidur® A350  
iglidur® A350
Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich: FDA- und EU10/2011-konform

iglidur® A500  
iglidur® A500
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich: FDA- und EU10/2011-konform

iglidur® H1  
iglidur® H1
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit: Sehr gute Reib- und Verschleißwerte

iglidur® H370  
iglidur® H370
Höchste Standzeiten unter Wasser: Hohe Medienbeständigkeit

iglidur® J3  
iglidur® J3
Der neue Dauerläufer: Bis 10 MPa bis zu dreimal verschleißfester als iglidur® J

iglidur® J350  
iglidur® J350
Dauerläufer bei Temperatur: Mit vielen Wellen und Belastungskollektiven

iglidur® P  
iglidur® P
Der günstige Outdoor-Allrounder: Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

iglidur® P210  
iglidur® P210
Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr: Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle

iglidur® Q2  
iglidur® Q2
Das langlebige Hochlastlager: Kombiniert Verschleiß- und Druckfestigkeit bei hohen Lasten

iglidur® Z  
iglidur® Z
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen: Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen

Weitere Allrounder

In dieser Gruppe sind iglidur® Werkstoffe zusammengefasst, die unter Normalbedingungen (Temperatur, Medien etc.) fast universell einsetzbar sind. Hierbei stehen speziell iglidur® GLW und iglidur® J4 für Lowcost-Lösungen im Großserienbereich. iglidur® P und iglidur® K haben ähnliches Potential wie iglidur® G gepaart mit deutlich reduzierter Feuchtigkeitsaufnahme, was für den Einsatz in feuchter Umgebung von Vorteil ist.

Standard

iglidur® P  
iglidur® P
vielseitig, auch in feuchter Umgebung

iglidur® P210  
iglidur® P210
vielseitig & robust

weitere Werkstoffe
iglidur® GLW  
iglidur® GLW
druckfester Low-Cost-Werkstoff für Großserien

iglidur® J4  
iglidur® J4
verschleißfest und günstig
iglidur® K  
iglidur® K
vielseitiger, verschleißfester Universalwerkstoff

Dauerlauf

Jedes iglidur® Gleitlager ist selbstverständlich verschleißoptimiert, doch die Werkstoffe dieser Gruppe zeichnen sich wie die Standards iglidur® J und iglidur® W300 durch besonders geringe Verschleißraten oder mit anderen Worten hohe Lebensdauern aus. Sie unterscheiden sich neben den absoluten Lebensdauern und dem Preisniveau u.a. bezüglich möglicher Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.

Standard

iglidur® J3  
iglidur® J3
Lebensdauer bis zu drei Mal höher als bei iglidur® J

iglidur® J350  
iglidur® J350
hoch verschleißfest in Rotation

weitere Werkstoffe
iglidur® L500  
iglidur® L500
Schmierfreier Schnellläufer

iglidur® D  
iglidur® D
Low-Cost-Werkstoff mit Silikon

iglidur® J200  
iglidur® J200
speziell für Aluminiumwellen

iglidur® J260  
iglidur® J260
ideal für Kunststoffwellen

iglidur® L250  
iglidur® L250
für hohe Geschwindigkeiten

iglidur® R  
iglidur® R
Low-Cost-Werkstoff, geringer Verschleiß

iglidur® W360  
iglidur® W360
Dauerläufer mit Allroundprofil

Hohe Temperaturen bis 250°C

Hier finden Sie Hochtemperaturspezialisten für Dauergebrauchstemperaturen bis 250°C (Ausnahme: iglidur® V400 mit 200°C). iglidur® X6 toppt hierbei mittlerweile in vielen Rotations- und Schwenkanwendungen den Standard iglidur® X. iglidur® Z hat sich ebenfalls längst als Standard mit extrem niedrigen Verschleißraten unter hohen Lasten u./o. Temperaturen etabliert. iglidur® V400 zeichnet sich als Problemlöser in vielen Spezialfällen aus und iglidur® UW500 ist der Spezialist für heiße Flüssigkeiten.

Standard

iglidur® Z  
iglidur® Z
verschleißfest bei hoher Last und hohen Temperaturen

weitere Werkstoffe
iglidur® UW500  
iglidur® UW500
für den Einsatz in heißen Flüssigkeiten

iglidur® V400  
iglidur® V400
hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit

iglidur® X6  
iglidur® X6
Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X

Hohe Medienbeständigkeit, Temperaturen bis 200°C

Bezüglich Temperaturen mit der vorhergehenden Gruppe fast auf einem Niveau, zeichnet sich die "iglidur® H-Familie" durch eine hohe Medienbeständigkeit und ein weites Einsatzspektrum im Nassbereich aus. iglidur® H370 ist der Spezialist für Unter-Wasser-Anwendungen, iglidur® H2 die medienbeständige Lowcost-Lösung für Großserien mit wenig Laufleistung und iglidur® H1 der Dauerläufer dieser Gruppe.

Standard

iglidur® H1  
iglidur® H1
verschleißfest im Dauerbetrieb

iglidur® H370  
iglidur® H370
geringster Verschleiß unter Wasser

weitere Werkstoffe
iglidur® H  
iglidur® H
der Standard im Nassbereich

iglidur® H2  
iglidur® H2
medienbeständiger Low-Cost-Werkstoff

iglidur® C500  
iglidur® C500
Bis +250 °C, verschleißfest

Lebensmittelkontakt

Wo nicht geschmiert werden darf und höchste Hygiene gefordert ist, ist iglidur® zu Hause. Wo trifft dies mehr zu als in der Lebensmittelbe- und verarbeitung? FDA-konforme Werkstoffe für unterschiedlichste Einsatzbedingungen bezüglich Feuchtigkeit und Temperatur sowie mit iglidur® T220 sogar ein Werkstoff für die Tabakindustrie bilden diese Gruppe.

Standard

iglidur® A181  
iglidur® A181
Food-Grade-Werkstoff, FDA- und EU 10/2011 EG-konform

iglidur® A350  
iglidur® A350
FDA-konform und verschleißfest bei hohen Temperaturen

iglidur® A500  
iglidur® A500
FDA-konformer Hochtemperatur-Werkstoff

weitere Werkstoffe
iglidur® A180  
iglidur® A180
der FDA-Allrounder für den Nassbereich

iglidur® A200  
iglidur® A200
schwingungsdämpfend, nimmt Feuchtigkeit auf

iglidur® A160  
iglidur® A160
Chemie & Food, konform EU-Verordnung 10/2011 EG

iglidur® A290  
iglidur® A290
der Robuste

iglidur® UW160  
iglidur® UW160
KTW-konform

iglidur® T220  
iglidur® T220
für die Tabakindustrie

Anwendungen mit hohen Belastungen

Die iglidur®-Spezialisten für hohe Lasten kombinieren hohe Verschleißfestigkeit mit der Fähigkeit, hohen (statischen) Lasten, Stößen und Kantenlasten standzuhalten. Im Rahmen dieser Eigenschaften haben sie alle jeweils ihre eigenen besonderen Stärken. Hohe Lasten meint radiale Flächenpressungen ab ca. 30 bis weit jenseits 100 MPa (100 MPa entsprechen 1.000 kg auf einer Buchse von 10 mm x 10 mm).

Standard

iglidur® Q2  
iglidur® Q2
verschleißfest bei extremen Belastungen

weitere Werkstoffe
iglidur® Q  
iglidur® Q
verschleißfest bei hohen Lasten

iglidur® Q290  
iglidur® Q290
Heavy-Duty auf weichen Wellen

iglidur® TX1  
iglidur® TX1
Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch

Besondere Einsatzgebiete

In dieser Gruppe versammeln sich die iglidur® Werkstoffe für ganz spezielle Fälle. Wer bisher nicht das geeignete Lager gefunden hat, wird hier fündig. Elektrische Leitfähigkeit, PTFE- und Silikonfreiheit oder schnelle Rotation unter Wasser: Für alle Anforderungen ein iglidur® Werkstoff.

iglidur® F  
iglidur® F
elektrisch leitend und druckfest

iglidur® F2  
iglidur® F2
ESD-tauglich

iglidur® H4  
iglidur® H4
der Automotive-Standard

iglidur® UW  
iglidur® UW
für schnell rotierende Unter-Wasser- Anwendungen

iglidur® AB  
iglidur® AB
Erstes antibakterielles iglidur® Gleitlager

iglidur® N54  
iglidur® N54
das Biopolymer unter den iglidur®-Werkstoffen

iglidur® GV0  
iglidur® GV0
iglidur®-Polymergleitlager mit V0-Einstufung nach UL94.

iglidur® J2  
iglidur® J2
PFOA-frei

iglidur® B  
iglidur® B
extrem hohe Elastizität

iglidur® C  
iglidur® C
PTFE- und silikonfrei

iglidur® Gleitlager stehen auch in weiteren Abmessungen zur Verfügung, mehr Informationen finden Sie hier:

Weitere iglidur® Produkte

iglidur® PRT Polymer-Rundtischlager  
iglidur® PRT
Polymer-Rundtischlager

absolut wartungsfrei

einfache Montage, austauschbare Gleitelemente

hohe Verschleißfestigkeit

für sehr hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

Edelstahlversionen lieferbar

umfangreiches Zubehör

iglidur® Kunststoff-Kugellager  
iglidur®-Kunststoff-Kugellager

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Für Temperaturen bis 150°C geeignet

Besondere Bauformen

Werkstoffe in verschiedenen Bauformen
iglidur® Cliplager  
iglidur®-Clipslager

Einfache Montage durch seitlichen Schlitz, wartungsfrei und selbstschmierend, gute Anpassungsfähigkeit an Stanzlöcher.

iglidur® Clips2 Lager  
iglidur®-Clips2

Geringes Lagerspiel, sehr präzise, einfache Montage durch schrägen Schlitz, Material: iglidur® M250, wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

Polysorb Tellerfeder

Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen, Schwingungskompensierung, Geräuschdämpfung, korrosionsfrei, geringes Gewicht, elektrisch und thermisch isolierend.

Polysorb Tellerfeder    

iglidur® Universalgleitelemente

iglidur® Universalgleitelemente aus iglidur® J

iglidur® Universalgleitelemente    

Gleitfolie - iglidur® Tribo-Tape

Vielseitige Gleitfolie: Erstes iglidur® Tribo-Tape.

Gleitfolie - iglidur® Tribo-Tape    

iglidur® coating Technologie

iglidur® coating Technologie schützen Ihre metallische Teile gegen Verschleiß und verringern den Reibwert.

iglidur® coating Technologie