Sie haben sich in vielen Tests bewährt und finden in zahlreichen Hochsee-Einsätzen Anwendung: Energiekettensysteme und Lagerkomponenten von igus trotzen den härtesten Bedingungen. Sie arbeiten zuverlässig und erhöhen die Ausfallsicherheit Ihrer Maschinen in Werften, auf Tiefseekran- und Arbeitsschiffen oder Landstromanwendungen in Häfen.
Die Vorteile unserer Produkte:
Trockenlaufend und wartungsfrei
Stabil und dabei leichter als Stahl
Korrosions-, seewasser-, chemikalien- und UV-beständig
Geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturen
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Energieketten für Arbeitsportale in der Großschifffertigung
Auf der Kompaktwerft in Papenburg, auf der vor allem Luxusliner und Kreuzfahrtschiffe der gehobenen Klasse gebaut werden, kommt ein gigantisches Kransystem auf einem Längenbereich von fast 200 m zum Einsatz. Zur Energie- und Medienversorgung des Kransystems mit insgesamt 8 Kranbrücken werden igus Energiezuführungen eingesetzt. Sie bringen die notwendige Flexibilität und Bewegungsfreiheit beim Fertigen hoch präziser Stahlbauteile.
Kraftstoffsparende Wingsails zuverlässig bewegt mit korrosionsfreien Gleit- und Kugellagern
bound4blue liefert automatische windunterstützte Antriebssysteme (Wingsails) für Schiffe, mit denen sich bis zu 40 % des Treibstoffverbrauchs einsparen und Schadstoffemissionen senken lassen. Damit die Bewegungen in den Flügelsegeln bei den widrigen Bedingungen auf See dauerhaft zuverlässig funktionieren, setzt die Firma auf xiros Kugellager und iglidur Gleitlager aus Hochleistungskunststoff. Die sind leichter als konventionelle Lager aus Metall und beständig gegen Korrosion.
An einem Vermessungsschiff (Seismic Survey Vessel) und einem Bohrschiff (Well Intervention Vessel) in der Ölindustrie führte die Entscheidung für ein ausfahrbares Triebwerk zu einem Problem in der Konstruktion. Viele Leitungen zur Energieversorgung der Antriebe mit hohem Gewicht müssen eng am Triebwerk und dabei möglichst kompakt geführt werden. Um die enormen Leitungsmengen (Zusatzlasten) sicher zu führen, boten sich Energieketten der Serie E4.1 als Mehrbandketten an.