drylin SAWC Linearmodule für den kleinen Bauraum

Kurze Bauform inkl. Spindelmotor

  • Kompakte, kurze Bauform durch den Einsatz der drylin® E-Spindelmotoren
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge (im Vergleich zur SAW-Baureihe bis zu 70 mm)
  • Verbessertes Laufverhalten
  • Platzsparend und leicht
  • 2 Baugrößen

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Die Baugrößen der SAWC-Serie

Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial 200 N
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus
  • Maximale Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial 2000 N
SAWC Maße
SAWC Maße

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Antriebstechnik

+49 2203 9649 0E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung