Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Dieses Set ermöglicht es Ihnen einen igus® robolink®-D Roboterarm mit 4 Achsen zu steuern. Es besteht aus 6 Hutschienen-Redundanz-Modulen. Diese Module werden per USB an einen Windows-PC, welcher über die CPRog Robot Control Software verfügt, angeschlossen. Diese Software ermöglicht es den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche zu programmieren und zu steuern. Die Hauptmerkmale sind:
Modular, auf Hutschienen-Redundanz basierende Steuerung, leicht zu erweitern
Flüssige Bewegung mit 1/256 Mikroschritten
Energiesparender Betrieb mit anpassungsfähiger Stromsteuerung: Trinamics StallGuard2 and CoolStep Technologie
Intuitives Steuerungs- und Programmierungsumfeld mit interaktiver 3D-Benutzeroberfläche
Programmierbefehle wie Joint, Linear, If-Then-Else, DigitalOut, Loop, ...
Remote-Zugriff der Oberfläche auf den Computer per TCP/IP möglich
ROS Pakete sind verfügbar
Optionen wie Schaltschrank, pneumatischer Greifer etc. sind verfügbar
1 Hutschienen-Redundanz-Modul Support
2 Hutschienen-Redundanz-Modul Schrittantrieb
1 Hutschienen-Redundanz-Modul digital-E/A
USB auf CAN-Adapter
Anschlusselemente und Kabel (CAN, Zufuhr, Motoranschluss, ...)
CPRog Software für Windows
Dokumentation
igus® robolink-D Roboterarm
Windows 7/10 PC/Laptop
24V Stromquelle (siehe auch unser Schaltschrank mit integrierter Stromversorgung)
Greifer (siehe auch Greifer-Set)
Sicherheitsbauteile
Modulare Steuerung
3D-Oberfläche
Intuitive Bedienung
Achs- und Linearbewegungen
CAN-Bus-Schnittstelle
Servicefreundliche Hutschienen-Module
Steuerung für 4, 5, 6-Achs-Roboterarme
Steuerung für 3, 4-Achs-Portale
Preis des Lieferanten: 1896 €