Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Build - Roboter selber bauen

Um Ihren Arbeitsprozess selber kostengünstig und individuell zu automatisieren, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie können den robolink® Designer nutzen, um sich einen Gelenkarm nach Ihren Wünschen zu gestalten oder Sie bestellen Einzelkomponenten direkt in unserem Shop. Das Baukastensystem macht robolink nicht nur besonders flexibel, sondern auch mit eigenen Bauteilen, Werkzeugen und Steuerungen sowie denen anderer Hersteller, kombinierbar.

robolink® Designer

robolink® Designer  

Der robolink® Designer bietet Ihnen eine intuitive Oberfläche, mit der Sie sich einen Gelenkarm nach Ihren Vorstellungen konstruieren und dessen Bewegungen simulieren können. Schritt für Schritt können Sie Komponenten auswählen, anpassen und sich anschließend eine Stückliste ausgeben lassen.

Einzelkomponenten im Shop

robolink® D Einzelteile  

Suchen Sie sich einzelne Komponenten direkt in unserem Shop aus, um für Ihren Anwendungsfall eine individuelle Automatisierungslösung zu konstruieren. Für höchste Flexibilität lassen sich robolink® Komponenten beispielsweise mit Motoren anderer Hersteller, eigenen Verbindungsblechen oder einer eigenen Steuerung ausstatten.

Maßgefertigte robolink® Lösung im Einsatz

robolink® Bauteile als Teil eines Lager-Greifarms

 

Durch die hohe Modularität der einzelnen robolink® Bauteile lassen sich auch komplexe Sonderfälle automatisieren, wie hier im Beispiel der MATRIUM GmbH: Es wurde eine maßgefertigte Lösung entwickelt, indem robolink® Bauteile mit eigenen Komponenten und denen anderer Hersteller kombiniert wurden. So konnte ein Greifarm konstruiert werden, der gescannte JEDEC Trays vollautomatisch in ein Regal einsortiert und somit zuverlässig einen sehr teuren Arbeitsschritt übernimmt.

Haben Sie noch Fragen zum robolink®? Wir haben in einem ausführlichen FAQ die häufigsten Fragen bereits beantwortet.

 

Die CPR-Steuerung für robolink®

CPR-Steuerung und robolink® D Gelenkarm  

Passend zum Gelenkarm gibt es die auf robolink® abgestimmte CPR-Steuerung mit einer einfach zu bedienenden Software. Mit dieser modularen, kostengünstigen Steuerung lassen sich Arme mit vier oder fünf Freiheitsgraden realisieren.

Selber zusammenbauen - so geht's

robolink® Einzelteile auf Tisch mit Werkzeug  

Für gewöhnlich bekommen Sie Ihren robolink® Roboter bereits fertig montiert geliefert. Auf Wunsch können Sie das Modul aber auch ganz leicht selber zusammenbauen. Die Assembly Videos zeigen Ihnen wie der Zusammenbau funktioniert.

Datenblatt eines Greifwerkzeugs  
Datenblätter der Einzelkomponenten

Sie benötigen weiterführende Informationen und technische Daten zu einzelnen robolink® Komponenten? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Datenblätter, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.

CAD Download Seite im Überblick  
Kostenloser CAD Download

CAD Daten der einzelnen robolink® Komponenten, sowie die fertig konfigurierten Gelenkarme, können Sie bei igus® kostenlos in verschiedenen Formaten und für unterschiedliche CAD-Systeme runterladen.

Doch lieber ein fertig konfiguriertes robolink® System?

igus® bietet auch verschiedene fertig konfigurierte und montierte robolink® Modelle an. Bei Bedarf können diese Modelle mit der auf robolink® abgestimmten CPR-Steuerung genutzt werden, die mit einer leicht bedienbaren Software ausgestattet ist.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.