Getriebe aus Kunststoff:
zuverlässig & wartungsfrei

Die Getriebetechnik

Getriebe dienen dazu, die Drehzahl und das Drehmoment von Motoren auf die spezifischen Anforderungen der Maschinen und Prozesse anzupassen.

Unsere drygear® Getriebe aus Hochleistungskunststoff: schmierfrei, leicht und stoßresistent

Alle igus® Kunststoff Getriebe sind modular; sie können beliebig erweitert und in bereits bestehende Systeme integriert werden. 
Besonders gerne werden drygear® Getriebe für Roboterarme zur Qualitätskontrolle oder für Sortierarbeiten genutzt. Aber auch für Drehachsen- oder Schiebeanwendungen, Pusher Anwendungen oder Formatverstellungen werden Getriebe eingesetzt.
Unsere Getriebe sind die ideale Lösung für dieverse Automatisierungsprozesse.
 
Zum drygear® Shop

Das finden Sie auf dieser Seite:

Entdecken Sie die Bandbreite unserer Getriebelösungen im Dienste Ihrer Effizienz

Vielfältige und flexible Anwendungen mit modularen Getrieben

Wellgetriebe

Wellgetriebe

  • Kompakt, leise und effizient
  • Anwendungsbereiche: präzise Bewegungsübertragung, geringe Drehmomente
  • Geeignet für: kleine Roboterarme

 
Wellgetriebe kaufen
Drehachsen

Schneckengetriebe

  • Robust und langlebig
  • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente, verlangsamte Bewegung, sicheres Halten der Position
  • Geeignet für: Fördertechnik, Robotik, Hebeanlagen, Schwenkantriebe
Schneckengetriebe kaufen
schneckengetriebe

Drehachse mit Motor

  • Kompakt und montagefreundlich
  • Anwendungsbereiche: 360°-Bewegung
  • Geeignet für: Drehtische für Montageanwendungen, Kameraschwenks in der Fotografie
     
Drehachse & Motor kaufen
Modularer Getriebebaukasten

Apiro® der Getriebebaukasten

  • Modulare Leichtbauweise
  • Anwendungsbereiche: breites Spektrum von Anforderungen, Flexibilität in der Gestaltung
  • Geeignet für: Automatisierung, Robotik, Industrie, Hand- und Motorantriebe
Weitere Informationen
Apiro® Getriebe kaufen
drygear® Planetengetriebe

Planetengetriebe

  • Hohe Übersetzungsverhältnisse
  • Anwendungsbereiche: hohe Drehmomente in kompakter Bauweise
  • Geeignet für: CNC-Maschinen, Robotik, Verpackungsmaschinen
     
Planetengetriebe kaufen
drygear®

Weitere Getriebe und Antriebskomponenten

Entdecken Sie unsere breite Palette hochwertiger Lösungen für Industrieanlagen und Robotikanwendungen. Optimieren Sie die Leistung Ihrer Anwendung mit unserer Getriebetechnik!
 
Zum Shop

Kostenlose Flyerbestellung

Informationsmaterial

Sie wünschen digitales Informationsmaterial für die Formatverstellung in der Getränke- und Verpackungsindustie?
Jetzt anfordern
Konfigurator

Checkliste herunterladen

Sie haben einen konkreten Anwendungsfall und möchten sich dazu beraten lassen? Jetzt Checkliste ausfüllen!
Hier Checkliste herunterladen
Aprio Shop

Telefonische Rückmeldung

Sie möchten mit einem Experten in Kontakt treten und innerhalb von 24 Stunden eine telefonische Rückmeldung erhalten?
Jetzt kontaktieren

Unsere Getriebe Produktneuheiten 2024
▶ Jetzt entdecken

PRT News 2023

Vorteile der drygear® Getriebetechnik

Kostengünstig

Kostengünstig

Die Herstellung im Spritzgussverfahren oder 3D-Druck garantiert Kosteneffizienz und ermöglicht die optimale Nutzung des Bauraums durch unbegrenzte Geometriefreiheit. Dank des flexiblen Baukastensystems können die Getriebe beliebig modular erweitert und in bereits bestehende Systeme integriert werden. 

Schmier- und wartungsfrei

schmierfrei Die drygear® Getriebetechnologie verfährt mit Kunststoffzahnrädern aus Hochleistungspolymeren. Die Getriebe benötigen keine externen Schmiermittel und sind daher schmutzunempfindlich. Die Wartung und die damit verbundenen Kosten entfallen.
 

Nachhaltig

Nachhaltigkeit Für unsere Getriebe benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
 

Leise

leise

drygear® Kunststoffgetriebe überzeugen mit ultraleichten Materialien dank motion plastics®. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit Kunststoffgetrieben beispielsweise in Robotern bis zu 4-mal leiser. 

Temperaturbeständig

Temeratur Getriebe die entweder in besonders warmer oder kalter Umgebung zuverlässig funktionieren? Die Produkte der drygear® Getriebetechnologie halten fast allen Bedingungen stand. Auch für extreme Temperaturen von -30°C bis +180°C haben wir die passenden Getriebe und Motoren für Sie im Produkt Portfolio. 

Getestet und bewiesen

Icon tested Rund 50 hauseigene drygear® Teststationen stehen für individuelle Kundentests bereit. Zudem testen wir unsere Getriebe täglich zur aktiven Forschung und Entwicklung. 
 

Konfigurator

Apiro® Konfigurator

Individuelle Kinematiken nach Ihren Wünschen

Mit dem Online-Konfigurator für den Apiro® Getriebebaukasten erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen eine Übersicht zu Ihrer Anwendung. Die Eingabe kann als Angebot angefragt werden oder Sie laden sich bequem Ihre Konfiguartion als CAD-Datei herunter. 
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör wie Motoren & Motorsteuerungen
  • Schnelle Lieferung (ab 24h versandfertig)
Zum Apiro® Konfigurator

Anwendungsbeispiele der Getriebetechnik


Automatisierte Formatverstellung für die Verpackungs- und Getränkeindustie

Einfache Bedienung - handgesteuert oder automatisiert

Einfach, schnell und unkompliziert Formatverstellungen durchführen. Mit dem modularen Apiro® Getriebebaukasten, können Sie durch verschiedene Übersetzungen, aber auch Längenvarianten, Ihre passende Gassenverstellung aufbauen.
 

Minutenschnelle Montage und einfacher Austausch von Getrieben

Schrittmotoren an Drehachsgelenke montieren.
Schneckengetriebe in einem robolink® Gelenk austauschen

Kostenlose Musterbestellung

Musterbestellung für die Verpackungsindustrie

Sie wünschen ein kostenloses Apiro® Muster mit Informationsmaterial?
Jetzt bestellen
Konfigurator

Apiro® iDeas

Ideen für Automatisierungslösungen. 
Automatisierungslösung auswählen - Stücklisten und CAD-Daten runterladen!
 
Jetzt eigenes Apiro®-Projekt starten
Aprio Shop

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
LCA in der Praxis
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH