triflex® RS dresspack ist ein sehr kompaktes Universalmodul, welches an den am Roboter vorhandenen Befestigungspunkten montiert wird. Durch die geringe Bauhöhe und der triflex® R Kettenführung parallel zum Roboterarm können auch Anwendungen mit sehr engem Bauraum realisiert werden. triflex® RS dresspack mit integrierten Glasfaserstäben bietet eine exzellente Möglichkeit, die Energieführung zum Roboterkopf sicher und ohne Leitungsstress zu realisieren.
Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen direkt vor Ort an Ihrer spezifischen Anwendung.
1: Ein Modul, platzsparend und schnell montiert am Industrieroboter
2: Integrierte Federstäbe verhindern Schlaufenbildung
3.: Begrenzungsanschlag für eine definierte Bewegungsfreiheit
4: Anschlusselemente zur sicheren Fixierung
5: Gleitdurchführung für eine enge und parallele Führung am Roboterarm
Art.-Nr. | Größenindex | A in mm |
B in mm |
C in mm |
D in mm |
Zusatzlast in kg |
Produktgewicht in kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RS.40.COVER | 40 | 101,7 | 550 | 567,5 | 244,6 | 1,5 | 2,6 | 175,28 EUR | |
TR.RS.50.COVER | 50 | 101,7 | 550 | 567,5 | 244,6 | 1,5 | 2,8 | 175,28 EUR | |
TR.RS.60.COVER | 60 | 170,7 | 850 | 880 | 344,6 | 3,5 | 7,2 | 209,67 EUR | |
TR.RS.70.COVER | 70 | 170,7 | 850 | 880 | 344,6 | 3,5 | 7,2 | 209,67 EUR | |
TR.RS.85.COVER | 85 | 170,7 | 850 | 880 | 344,6 | 3,5 | 7,2 | 209,67 EUR | |
TR.RS.100.COVER | 100 | 172 | 853 | 910,5 | 397,6 | 3,5 | 8 | 233,01 EUR |