Wellrohr e-skin® für Reinräume

Leitungen sicher und abriebfest im Reinraum führen

► Abriebfest
► IPA Klassifizierung ISO Klasse 1
► Kompakter und modularer Aufbau
► Einfach zu öffnen und flexible Befüllung
► Wiederverschließbarer Öffnungsmechanismus

Um Räume partikelfrei zu halten, müssen alle Maschinenkomponenten abriebfest sein, auch die Energieführungen. Mit dem Wellrohr e-skin werden Anlagen mit Daten, Medien und Energie versorgt, ohne dass ungewünschte Partikel die Luft verunreinigen.

Produktauswahl

Wellrohr e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus sind eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. e-skin bietet dadurch eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Wellrohren und ist in drei Ausführungen erhältlich:

e-skin SK | Für freitragende Längen bis zu 2,0 m und Einbauraum ab 250 mm

SK28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SK40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm

e-skin soft SKS | Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm

SKS20

Innenhöhe hi : 20 mm
Innenbreite Bi: 33 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm

e-skin Hybrid SKY | Für freitragende Länge bis 1,4 m und Einbauraum ab 200 mm

SKY28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKY40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm

Wellrohr e-skin

Die Innovation


Wellrohr e-skin existiert in einer geschlossenen Variante und einer Ausführung mit Kammern, die sich einzeln öffnen lassen. Diese Flexibilität ist auf dem Markt bislang einmalig und eine Innovation. e-skin besitzt zudem ausreichend Eigensteifigkeit und hat einen definierten Biegeradius (55 bis 100 mm).

Die ovale Geometrie sorgt für Seitenstabilität. Somit sind kurze freitragende Längen möglich, auch bei geringem Bauraum. Herkömmliche Wellschläuche bieten diese Möglichkeit nicht. Die Energieführung ist zudem leise. Sie weist eine Lautstärke von nur 29 dB (A) auf und ist somit 5 dB (A) leiser als marktübliche Clean Cable.
 

Warum Wellrohr e-skin?


1. Reinraum ISO Klasse 1.
Nahezu kein Verschleiß und Abrieb

2. Zweiteiliges Wellrohr.
Bestehend aus Ober- und Unterschale

3. Rundumbefestigung.
KMA-Anschlusselement, optional mit Zugentlastung

4. Ovale Geometrie.
Schutz gegen ungewollte seitliche Bewegungen

5. Vollständig geschlossen.
Staub- und wassergeschützt

6. Wiederverschließbarer Öffnungsmechanismus.
Öffnen und schließen durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip

7. Optionale, vertikale Unterteilung.
Bestehend aus einzelnen Trennstegen und Einsteckböden

8. Minimierung des Abriebs
Mit der neuen Innenteilung aus tribooptimiertem iglidur Material kann der Verschleiß bis zu 80 % reduziert werden

 ​​​​​​​Zur e-skin SK | Zur e-skin soft SK | Zur e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
Wellrohr e-skin
Wellrohr e-skin

IPA Klassifizierung


Wellrohr e-skin ist nach der Klassifizierung ISO Klasse durch IPA Fraunhofer Institut bestätigt:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Getestet bei v = 0,5 m/s, 1 m/s und 2 m/s alle mit ISO Class 1

Innenaufteilungskonfigurator für die e-skin

Mit dem Innenaufteilungskonfigurator für die Wellrohre e-skin können Sie in Sekundenschnelle Befüllungsvarianten erstellen und komplette e-skin Wellrohre mit Innenaufteilung und Anschlußelementen konfigurieren.
  • Einfache Handhabung
  • Vermeidung von Befüllungsfehlern durch integriertes Regelwerk
  • Automatische Erstellung einer Stückliste und Zeichnung mit Bemaßung
  • Einfache Anfrage und Bestellung des kompletten Wellrohres mit chainflex Leitungen und Innenaufteilung in der gewünschten Konfiguration

Einblick in igus Reinraumlabor

Qualität aus dem igus Reinraumlabor


Das neue igus Reinraumlabor wurde vom Fraunhofer IPA für die schnelle Entwicklung partikelfreier motion plastics gebaut, die geeignet sind für Reinräume bis zur Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1.
Wellrohr e-skin Dauerversuch

Dauerversuch

Die e-skin ist speziell für Reinraumanwendungen entwickelt. Im Labor hielt sie unter praxisnahen Bedingungen mehr als 6,4 Millionen Doppelhüben bei 3 m/s stand.
Wellrohr e-skin Biegeversuch

Biegeversuch

Bei dem Standard-Biegeversuche, zeigt sich wie flexibel die e-skin soft ist. Sie verbiegt sich nur, auch bei Lasten, bei denen andere Energieketten bereits brechen würden.

Wellrohr e-skin Schallmessung

Schallmessung

Dieser Versuch zeigt wie leiser Wellrohre e-skin und Reinraum-Flachkabel e-skin flat sind. Im Vergleich zu Flachbandkabeln von Mitbewerbern weist die e-skin flat nur eine Lautstärke von 29 dB(A) auf.


Wellrohr e-skin im Vergleich zu anderen Reinraum-Produkten?

⬤⬤⬤⬤⬤ bestens geeignet | ⬤ eher weniger | ✔ Ja | X Nein
 Wellrohr
e-skin SK
Wellrohr
e-skin SKS
Wellrohr
e-skin SKY
e-skin flat &
CFCLEAN
Energiekette
E6/E6.1
 e-skin Wellrohre-skin Wellrohre-skin Wellrohre-skin flatSerie E6
Class 1 nach EN ISO 14644-1
Modularität/Baukastenprinzip ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Komponenten einzeln austauschbar
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Schnelle Lieferung⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Einfache Wartung⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ab Lager lieferbar
Individuell zu verkürzen
Individuell zu verbreiternXXX
Hohe Produktivitätsrate⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Keine Mindestabnahmemengen
Preisgünstig⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Freitragende Eignung⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Für hohe Dynamik⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Platzsparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Zusatzlast⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 Monate Garantie
Ressourcenschonend
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker)
Produkte auch einzeln erhältlich
Geräusch- und vibrationsarm⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online LebensdauerberechnungXXXX
Online InnenaufteilungskonfiguratorX
Geeignet für BranchenElektrofertigung
3C-Industrien
Dispenser
Glass Cutting
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
AOI
Elektrofertigung
3C-Industrien
Dispenser
Glass Cutting
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
AOI
Elektrofertigung
3C-Industrien
Dispenser
Glass Cutting
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
AOI
Elektrofertigung
3C-Industrien
Bonding
Dispenser
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Medizintechnik
Mikroelektronik
AOI
Elektrofertigung
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
Panel-Roboter
Verpackung
Plotter
Medizintechnik
      

In der Praxis realisiert
 


Passendes Zubehör


 
e-skin Öffner

e-skin Öffner

Mit dem e-skin Öffner können die Ober- und Unterschale des Wellrohr schnell und einfach geöffnet und geschlossen werden. Dies wird beim Kaufen mit geliefert.

Reinraumtaugliche Leitungen

918 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 1. 166 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 2. Getestet und geprüft mit 4 Jahren Garantie.

Das könnten Sie auch interessieren


 

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat mit Verseilgebilde CFCLEAN für die Leitungsführung in der Display- und Halbleiterfertigung und bei der Produktion von LCD/LED-Panels:

► Modularer und kompakter Aufbau
► Leitungen schnell austauschen
► Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
► Hohe Ausfallsicherheit durch abgestimmte Verseilgebilde CFCLEAN
► Ab Lager lieferbar