Mit Robotern können Sie viele verschiedene Anwendungsbereiche umsetzen. So ist es beispielsweise möglich neben Positionier- und Pick and Place auch das Reinigen effizient zu automatisieren. Unsere Robotersysteme sind präzise und mit konstanter Qualität. Die hohe Modularität nach dem Baukastenprinzip machen Low Cost Automation so universell einsetzbar. Je nach Anwendungsfall kann eine individuelle Lösung aus dem Baukasten zusammengesetzt und durch andere Produkte ergänzt werden. Neben herkömmlichen oder wasserdichten igus® Schrittmotoren können die Robotergelenke auch mit anderen Motoren oder pneumatischen Antrieben kombiniert werden. Auch an eine spezielle Steuerung ist der Gelenkbaukasten nicht gebunden und bietet so höchstmögliche Freiheit bei der Planung und Umsetzung von Automatisierungsprozessen.
Bauteile welche z.B. mit Schneidölen verschmiert sind, werden für die Weiterverarbeitung durch den Robolink DP Spritzwasser gereinigt. Dafür führt der Roboter eine Reinigungslanze mit sich, wodurch er auch enge Bohrungen reinigen kann. Der Robolink DP ist mit Spritzwasser geeigneten Motoren und Getrieben ausgestattet.
Um einfache Prozessschritte kostengünstig zu automatisieren und Mitarbeiter zu entlasten, bedarf es manchmal keiner aufwändigen und teuren Technik. Der Polierroboter von igus lässt sich leicht integrieren und zeichnet sich durch überschaubare Kosten aus.
Automatisierung kann auch was für die eigenen vier Wände sein. Vor allem bei Salzwasseraquarien trägt die gute Beleuchtung dazu bei, dass Algen die Scheiben innerhalb von wenigen Tagen besiedeln. Damit das Aquarium weiterhin schön anzusehen und präsentierbar ist, müssen die Sichtscheiben alle paar Tage gereinigt werden.
Leiter Geschäftsbereich Automatisierungstechnik und Robotik
+49 2203 9649-8255E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr