Erweitern Sie Ihre modulare Schnittstelle schnell & flexibel mit dem Snap-On Carrier
Für noch mehr Flexibilität auf engstem Raum
Nachträgliche Erweiterungen oder spezielle Wünsche, wie z. B. flüssige Medien außerhalb und dennoch in der Nähe der Schnittstelle zu führen, sind oft zeitaufwändig und mit großem Aufwand verbunden. Diese hauseigene Entwicklung des Snap-On Carriers kann einfach auf eine bestehende igus Module Connect Verbindung geklickt werden, um parallel oder nachträglich noch weitere Komponenten wie Zusatzleitungen oder Pneumatikschläuche an der Schnittstelle zu befestigen.
Dadurch haben Sie alle Übergabepunkte übersichtlich in einem zentralen Bereich gesichert - und das ganz ohne Werkzeug, da der Snap-On Carrier bewusst für die werkzeuglose Montage konstruiert wurde. Überzeugen Sie sich gerne selbst und stellen Sie hier direkt online Ihre Anfrage für ein kostenloses Musterteil.
Module Connect sorgt in der Verpackungsindustrie für eine schnelle Wartung
Für den Wartungsfall hat igus ein Plug-and-play-System zur Verfügung gestellt, um eine schnelle Wartung zu ermöglichen. Bisher dauerten Wartungen etwa vier Stunden, die sich häufig nur mit zwei Mitarbeitern erledigen ließen. Ein Wechsel der Energieführung verkürzt sich nun mithilfe des neuen Schnittstellenkonzeptes, dem Module Connect von igus, auf ca. 45 Minuten mit nur einer Person.
GHD Hartmann gehört mit zu den ersten Kunden, bei denen der Module Connect Stecker zum Einsatz kommt. Die Endkunden von GHD Hartmann wechseln mit dem Steckverbinder aus dem Baukasten mühelos die Energieversorgung.
Module Connect Adapter vermeidet lange Stillstandszeiten in automatischen Parksystemen
Überall dort, wo z.B. im Fehlerfall schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind, kann der Module Connect Adapter für ein schnelles Verbinden der Energieführung an die Maschine sorgen und vermeidet so lange Stillstandszeiten.
Beispielsweise in einem automatischen Parksystem, wo das Auto durch das System gewogen und vermessen sowie anschließend automatisch in eine geeignete Parkposition gefahren wird.
Bei der Automation von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden.
Fertigungskosten reduzieren sich, Fehlerquellen werden nahezu ausgeschlossen. Der Projektierungsaufwand sinkt, die Zuverlässigkeit steigt. Einsatzmöglichkeiten liegen unter anderem in der Montage- und Handhabungstechnik, in der Förder- und Lagertechnik oder im Maschinenbau.
Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...
... ab Lager verfügbar!
Für Anwender, die ihre individuelle Schnittstelle selbst konfigurieren wollen, gibt es jetzt Module Connect Sets mit drei oder vier Kabeleingängen. Sie bestehen aus Trägergehäusen, Tüllen, Dichteinsätzen und Zugentlastung. Zubehörteile, wie Einzel- und Doppelverriegelungen sowie Fixierungselemente, können je nach Anwendungsfall passend mit dazu bestellt werden. Auch Kontakteinsätze für die individuelle Konfiguration gibt’s direkt bei igus!
Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle Steck-/Trennstelle als Modul konfiguriert werden. Jedes Gehäuse kann dabei mit bis zu vier verschiedenen Stecker-Einsätzen bestückt werden.
Die Gehäuse lassen sich anschließend zusammenfügen, wodurch nahezu unbegrenzte Modulvariationen in individueller Breite und Höhe möglich werden. Aufgrund der flachen Gehäuse-Bauform ist der Module Connect sehr platzsparend und ermöglicht eine hohe Kontaktdichte für jede Anwendung.
Fragen Sie jetzt den Module Connect Adapter an Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir entwickeln Ihre individuelle Schnittstelle mit dem passenden Adapter in Abhängigkeit der Kettenserie, -breite und Anzahl der Module Connect Stecker.
EINE Schnittstelle zum Stecken der Energieführung Module Connect kann der Befüllung und Geometrie Ihrer e-kette® angepasst werden und ermöglicht damit eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.
Benötigen Sie ein komplettes System? Von der Beschaffung aller notwendigen Komponenten bis hin zur Montage des einbaufertigen Systems: Sparen Sie so bis zu 95% Konfektionierungszeit!