Das erste additiv gefertigte e-ketten® Rack aus Maisstärke
Industrial Customizing: Nach Maß gedruckt in 36 h
igus® hat bereits vor über 10 Jahren durch die patentierte, modulare Bauweise des readychain® Racks individuelle Transport- und Montagelösungen für Kunden angeboten. Die diesjährige Neuheit readychain® p-rack ist eine sehr flexible und einfache Ergänzung für readychain® Kunden, um noch schneller die Vorteile einer angepassten Lösung nutzen zu können.
Individualisierung, Prozessoptimierung, Effizienz
In jeder industriellen Produktion sind die oben genannten Begriffe nicht wegzudenken. Was im Alltag bereits seit langem Einzug gehalten hat, nutzt igus® sehr erfolgreich in der industriellen Konfektion und bei der Erstellung anschlussfertiger Baugruppen.
Mit Hilfe additiver Fertigungsmethoden wie dem 3D Druck werden „costumized“ igus® Transport- und Montagelösungen für Kundenprojekte realisiert. Exakt auf die Anwendung abgestimmte Module bieten individuelle Lösungen und sparen damit nicht nur Zeit und Geld im Vorfeld, etwa für die Konstruktion, sondern auch Ärger und Aufwand durch nachträgliche Anpassungen. Diese optimale Einbaulösung rechnet sich bereits ab Losgröße eins. Wenn größere Stückzahlen im Raum stehen, lassen sich durch die Gewichtsreduktion und durch die Modulbauweise für die Rücksendung Volumen- und Transportkosten einsparen.
Produkt anfragen