Was ist die readychain iMSPO?
Der Begriff
iMSPO steht für
igus® Mobile Shore Power Outlet und ist eine
selbstfahrende Steckdose für den Landstromanschluss von Containerschiffen. Das System wird am Liegeplatz positioniert und am Kai oberhalb des Fender-Systems installiert. Sie erhalten eine
anschlussfertige und
endgeprüfte readychain®
Baugruppe für den Landstromanschluss von Schiffen.
Das System erfüllt folgende Normen und Richtlinien:
- IEC 80005-1, Anhang D – 6,6kV, 7,5MVA,
- EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
- Korrosionsschutzklasse C5-M,
- Schutzklasse IP67 entwickelt.