igus® liefert Ihnen anschlussfertige Systeme, sogenannte readychains®. Die Leitungen sind je nach Bedarf mit oder ohne Stecker bereits in gewünschter Länge in der Energiekette vorinstalliert. Das komplette System ist zu 100% getestet und kann sofort eingesetzt werden.
Die Vorteile von readychain® Systemen liegen vor allen Dingen in der reduzierten Menge der Einkaufspositionen (nur eine Bestellnummer) und in der eingesparten Montage- und Prüfzeit.
Jedes System ist individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt. Neben Leitungen können auch Schläuche (inkl. Armaturen), Anschlussbleche oder Stahlkonstruktionen zur einfacheren Montage mitgeliefert werden.