Zuverlässige Nachführung mit igubal Stehlagern in Solartrackern

Die Firma Axiom Research Labs in Bangalore hat ein automatisiertes modulares einachsiges Solartracker-System (SPV-System) für den Einsatz auf Dächern und in Solarparks entwickelt. Mit einer Umrüstung bestehender festinstallierter Anlagen auf das Trackersystem "LEXSYS" lässt sich mehr Energie auf weniger Raum für indische Wohn-, Gewerbe- und Industriebedürfnisse erwirtschaften. Damit die tägliche Nachführbewegung der Solar-Einheiten perfekt funktioniert, setzt das Unternehmen auf unsere robusten igubal Polymer-Stehlager der Serie ESQM – eine "Fit-and-Forget"-Lösung, denn sie sind über ihre gesamte Lebensdauer von 25 Jahren wartungsfrei.

  • Was wurde benötigt: Stehlager für die Lagerung von Vierkantprofilen, die die Solarmodule tragen
  • Anforderungen: reibungsarm, UV-beständig, korrosionsfrei, schmier- und wartungsfrei
  • Branche: Erneuerbare Energien, Photovoltaik
  • Erfolg für den Kunden: igubal ESQM-Stehlager mit einer garantierten Lebensdauer von 25 Jahren sind die perfekte Alternative zu metallischen Lagern, die eine regelmäßige Schmierung/Wartung benötigen und ein Korrosionsproblem haben. Die robusten Vollkunststoff-Gelenklager mit reibungsarmer Kugelkalotte gleichen Fluchtungsfehler aus und ermöglichen eine dauerhaft leichte Bewegung, ohne Schmierung, Korrosion und Wartung. Dank geteilter Ausführung sind sie schnell und einfach installiert.

Solartracker von Axiom Research Labs

igubal ESQM

Geteiltes Stehlager für Vierkantprofile, für hohe Standzeiten bei hohen Belastungen

Zum Online-Shop

Kostenlose PV-Musterbox

Mit einem Steh- und Flanschlager, Gleitlagern, einem Gelenkkopf und eine Halbschale für Solartracker

Jetzt bestellen

Problem

Jedes Modul des Trackersystems kann aus 9er- oder 18er-Einheiten aus 540-560-Watt-Panels bestehen, die eine Leistung von 5 bzw. 10 kW haben. Für die Lagerung der horizontalen Vierkantprofile, die die Solarpaneele tragen, waren die Konstrukteure auf der Suche nach geeigneten Lagern (je zwei für die 9er, drei für die 18er-Einheiten). Die Umgebung ist für die Lager eine Herausforderung, denn das System ist hohen Temperaturen im Sommer, Witterungseinflüssen durch Wind und Regen sowie Schmutz und Staub ausgesetzt. Diesen Bedingungen zu trotzen, war eine von zahlreichen weiteren Anforderungen an die Lager: Sie müssen den hohen Belastungen des gesamten Nachführsystems – bestehend aus den Panels, ihren Stützen sowie einem entsprechenden Gegengewicht – standhalten und gleichzeitig einen niedrigen Reibungskoeffizienten haben. Es sollten sphärische Lager sein, die einige axiale Lasten aufnehmen können, die einen geräuscharmen Betrieb ohne Drehmomentschwankungen ermöglichen und die eine Lebensdauer von 25 Jahren haben. All das idealerweise ohne Schmierung und Wartung.

Lösung

Die Ingenieure zogen zunächst geschmierte Metall- und Verbundgleitlager in Betracht, fanden dann aber bei igus die technisch beste und kostengünstige Lösung: igubal Stehlager der Serie ESTM, die speziell für einachsige Solar-Tracker-Systeme entwickelt wurden. Sie bestehen aus einem Gehäuse aus igumid G, einem besonders robusten, langfaserverstärkten Polymer, und einer sehr reibungsarmen iglidur J4-Kalotte. Die Lebensdauer der Lager erreichte im igus Testlabor, zeitgerafft simuliert, 72 Jahre bei 1,5 Tonnen Last. Daher garantiert igus eine Laufzeit von 25 Jahren. Die kostengünstigen Stehlager sind UV-beständig, korrosionsfrei und benötigen keine Schmierung, was sie schmutzunempfindlich und komplett wartungsfrei macht. Außerdem ermöglichen sie einen Fluchtungsausgleich z. B. für Unebenheiten im Untergrund und sind dank ihres zweigeteilten Designs schnell und einfach montiert. Eine wahre "Fit-and-Forget"-Lösung, mit der Axiom Research Labs sehr zufrieden ist.

Solartracker von Axiom Research Labs Weitsicht Im Rahmen eines Demo-Pilotprojekts hat Axiom Research Labs in Pavagada im indischen Bundesstaat Karnataka etwa 140 kW einer bestehenden Anlage erfolgreich auf igubal ESTM-Lager umgerüstet.
Solartracker von Axiom Research Labs von unten Die Lager sind einfach zu montieren und gleichen Fluchtungen zum Beispiel durch einen unebenen Untergrund einfach aus.
Solartracker von Axiom Research Labs von hinten Im Labor erfolgreich auf UV-Beständigkeit und Verschleißfestigkeit getestet, haben die Solarlager eine garantierte Lebensdauer von 25 Jahren.