Frontlader-Prüfstand

Witterungseinfluss wie in der Praxis

Der Frontlader-Prüfstand ist Teil des 3.800 m2 großen igus Testlabors. Ziel dieses Prüfstands ist es, unter praxisnahen Bedingungen verschiedene Gleitlager-Wellen-Kombinationen für die Agrar- und Baumaschinenbranche zu testen. Dabei können bei jedem Test verschiedene Kombinationen im direkten Vergleich geprüft werden. So ist es möglich, auf der einen Seite verschiedene iglidur Werkstoffe zu testen, auf der anderen Seite metallische Lager.
Somit ermöglicht es der Prüfstand, bestehende Kundenlösungen (z.B. Stahlbuchsen, metallisch gerollte Lager mit Teflon-Beschichtung, Bronzelager usw.) in der realen Anwendung mit wartungsfreien iglidur Gleitlagern zu vergleichen.

Frontlader-Prüfstand

Die Ergebnisse sind nicht nur mit Blick auf Frontlader aussagekräftig, sondern können auch auf andere Anwendungen aus dem Schwerlastbereich übertragen werden. Ähnliche Parameter finden sich grundsätzlich in allen Anwendungen, die von einem Hydraulikzylinder angetrieben werden. 
Gerne bieten wir an, auch für Ihre Gleitlageranwendung einen Versuch durchzuführen. Entsprechend der geforderten Parameter stehen selbstverständlich weitere Prüfstände zur Verfügung, um die Anwendung möglichst praxisnah zu testen.

Jetzt Versuch für Ihre Anwendung anfragen

Eckdaten des Prüfstandes:

Tank VolumenstromArbeitsdruckMotor Steuerung
300 l66 l/min220 bar max.11 kWSPS gesteuert mit 10" Touch-Display

Verschiedene Modi möglich:

FahrtenRüttelbetriebMax. LastVmax
EinzelfahrtEinfach500 kg (frei wählbar)4 Zyk./min bei vollem Schwenk
Einzelfahrt kombiniertMehrfach
Synchronfahrt

 

Testergebnisse im Detail

iglidur Z Gleitlager auf verzinkter Welle

Gleitlager auf verzinkter Welle

Im Vergleich: Metall-Verbundlager, iglidur Q2 und iglidur Z Gleitlager

Testergebnis: Nicht alle iglidur Werkstoffe sind für den Einsatz uf verzinkten Oberflächen geeignet.

Testergebnis ansehen
iglidur Z  Gleitlager auf CF53h Welle

Gleitlager auf hartverchromter Welle CF5

Im Vergleich: metallisch gerolltes Lager, iglidur Z und iglidur Q Gleitlager

Testergebnis: Die niedrigste Verschleißrate weist hier die Kombination des Gleitlagermaterials iglidur Z mit einer hartverchromten Welle CF53 auf.

Testergebnis ansehen
iglidur J Gleitlager auf V2A Welle

Hohe Lasten auf Edelstahl?

Im Vergleich: Metall-Verbundlager und iglidur J Gleitlager

Testergebnis: Auch bei hohen Lasten ist der Verschleiß bei iglidur J Gleitlagern weitaus geringer als bei Metall-Verbundlagern. 

Testergebnis ansehen
iglidur Z Gleitlager auf nitrocarburierter St52 Welle

Gleitlager auf nitrocarburierter Welle St52

Im Test: metallisch gerolltes Lager, iglidur Q, iglidur G und iglidur Z Gleitlager

Testergebnis: iglidur Z lieferte mit Abstand das beste Ergebnis.

Testergebnis ansehen

Whitepaper Download

Whitepaper: Wichtige Erfolgsfaktoren für schmierfreie Lagerstellen in Baumschinen

  • Gründe für einen Wechsel zu schmierfreien Gleitlagern
  • Abgrenzung: schmierfreie Gleitlager vs. geschmierte metallische Lager
  • Funktionsweise von selbstschmierenden Gleitlagern
  • Das gilt es beim Wechsel zu trockenlaufenden Gleitlagern zu beachten
  • und mehr..

▶ Jetzt kostenlos herunterladen (PDF)


Bisherige Testergebnisse