Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten 2020 - Drehkranzlager

PRT-04

Ideal für kleine Bauräume

Das neue Drehkranzlager PRT-04 spart 60 % an Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein. Auch die Bauhöhe wurde um die Hälfte reduziert und bietet dadurch noch mehr Designfreiheit.

  • spart mindestens 50% Bauraum
  • bis zu 30 % günstiger und
  • 60% leichter als das PRT-01
  • Verfügbar mit Durchmesser von 50mm bis 300mm 
  • Verschleißfeste, schmier- und wartungsfreie iglidur Gleitelemente 

Mehr erfahren

PRT-04 mit Innenverzahnung

Für noch kompaktere Antriebslösungen

Das PRT-04 mit Innenverzahnung ist kompakt gebaut und ermöglicht einen Antrieb von innen. Es eignet sich so für Anwendungen, bei denen der Bauraum beschränkt ist, es auf ein geringes Gewicht oder eine günstige Lösung ankommt. Mit Ausnahme des verzahnten Innendurchmessers sind alle Bauteile und Maße identisch mit dem Standard-PRT. 

  • Kompakt gebaut
  • Geringes Gewicht
  • Für kleine Bauräume

Mehr erfahren

PRT-04 mit Rastfunktion

Stopmotion Rundtischlager mit definierten Rastpunkten

Unser neuer Stopmotion PRT in der Baugröße 04 ermöglicht ein definiertes Einrasten an individuell vordefinierten Positionen. Somit kann das PRT individuell auf jede Anwendung abgestimmt werden und eignet sich für Anwendungen wie zum Beispiel einem Montagetisch.

Mehr erfahren

PRT-04 mit Winkelanschlag

PRT-04 mit Winkelbegrenzer

Winkelanschläge selbst bestimmen und individuell anpassen

Die Winkelbegrenzung für das PRT-04 kann stufenlos eingestellt werden. Somit lässt sich der Schwenkbereich individuell für jede Anwendung bestimmen und bis auf 2° genau einstellen.

  • Stufenlos einstellbar
  • Winkelbereich in 2°-Schritten
  • Tragfähigkeit identisch mit dem Standardtyp 04

Mehr erfahren

PRT-04 ESD

mit iglidur F2 Gleitelementen um elektrostatische Aufladung zu vermeiden

Das PRT-04 aus Edelstahl ist leitfähig und verhindert so eine elektrostatische Aufladung. Besonders eignet er sich in Bereichen wo eine Aufladung unbedingt verhindert werden muss, wie z.B. in der Halbleiter-Industrie oder im Laborbereich.

  • Ringe aus Edelstahl und Gleitelemente aus iglidur F2
  • verhindert elektrostatische Aufladung
  • Schutz vor elektrischen Strömungen

Mehr erfahren

PRT-04 Distanzring

Ermöglicht den Austausch eines bestehenden PRT-01 bei gleichen Anschlussmaßen gegen ein PRT-04

  • ca. 20% günstiger als die PRT-01 derselben Baugröße
  • Bis zu 60% weniger Gewicht und dadurch weniger Energieaufwand

Jetzt kaufen oder anfragen

PRT-04 Standard mit DrivePin

Standard Drehkranzlager mit Antriebszapfen

  • Einfach tauschen und erweitern: Modulares Baukasten-Design
  • Einfach antreiben mit Zahnradprofil oder Antriebszapfen für Kupplungen
  • Über Handklemmungen justierbar

Jetzt anfragen oder kaufen

Standard PRT mit T-Nutenplatte

Einfach montieren, nachträglich positionieren oder demontieren

Optional ist der neue PRT-04 mit neuartigem Nutenprofil erhältlich. So können Anbauten im Handumdrehen montiert und nachträglich positioniert oder demontiert werden.
 

  • Verfügbar für PRT-01 und PRT-04
  • Schnelle Montage
  • Einfaches Positionieren ohne zusätzliche Bohrungen

 

Jetzt anfragen oder kaufen

isense für PRT

Sensor für Verschleiß an iglidur® PRT Drehkranzlagern

  • Predictive maintance
  • Sensor misst den Abrieb der Gleitelemente
  • Planbarer Austausch der Gleitelemente

 

Mehr erfahren


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.