Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
PRT-04

Produktstudie PRT-06-100 für besonders günstige Lagerlösungen aus iglidur® J-Gleitelementen und Aluminium- oder Edelstahlblech

Bis zu 85 % günstiger und mit 8 mm nur halb so hoch wie der PRT-04

Das neue PRT-Drehkranzlager bietet den Vorteil, dass es besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig.
Leichtgewicht und Platzeinsparung: Mit nur 8 mm ist das neue PRT nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04. Durch den dünnen Aufbau wird im Vergleich zu anderen Drehverbindungen viel Material eingespart, was dazu beiträgt das Gesamtgewicht des Drehkranzlagers deutlich zu reduzieren. 
Außerdem sprechen wir von einer Konstruktion, die bis zu 85 % günstiger ist als die PRT-04-Serie. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Vielfältiges Produktsortiment und langlebige Materialkombination
Kosten senken

Kosten senken

  • Die neue PRT-06-Serie zeichnet sich durch geringes Gewicht und geringe Kosten aus
Beweise

Beweise

  • Bis zu 85 % günstiger und mit 8 mm nur halb so hoch wie der PRT-04
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonender Einsatz im Trockenlauf, 100 % schmierfrei

PRT Größenvergleich

Mit nur 8 mm Höhe besonders schlank im Vergleich zur Bauserie -01 und -04

Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✅ 8 mm Bauhöhe 
✅ Aluminium oder Edelstahl 
✅ Bis zu 85 % günstiger als der PRT-04
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100 % wartungs- und schmierfrei
 


Unsere Drehkranzlager Produktneuheiten 2024
▶ Jetzt entdecken

PRT News 2023

Interaktiver Neuheitenkatalog

Interaktiver Neuheitenkatalog Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Online Konfigurator

PRT Konfigurator Schnell die passende Lösung finden
Unser Online-Tool zeigt Ihnen mit wenigen Klicks das passende Drehkranzlager für Ihre Anwendung und berechnet die zu erwartende Lebensdauer. 
Zum Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen & PRT Drehkranzlager

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH