Profibus Anwendungsgebiete PROFIBUS wird vor allem in der Fertigungsindustrie und Prozessindustrie eingesetzt. Hier gibt es jedoch für die PROFIBUS-Leitung unterschiedliche Einsatzgebiete. Oft werden die Leitungen in den Maschinen und Anlagen fest verlegt, so dass Leitungen mit massivem Leiter oder einem flexiblen Leiter, bestehend aus 7 Litzen gewählt werden kann.
Für Anwendungen in der Energieführungskette, welche umgangssprachlich auch als Schleppkette bezeichnet wird, ist es allerding notwendig PROFIBUS Leitungen mit feindrähtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter
Leitungsaufbau von Nöten, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Speziell bei Anlagen und Maschinen wie Roboter, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher Leitungen von chainflex etabliert.
Kabel und Leitungen für PROFIBUS Anwendungen von igus igus bietet eine Vielzahl an PROFIBUS-Leitungen. Insgesamt stehen 11 verschiedenen PROFIBUS Leitungstypen aus 8 Verschiedenen Leitungsfamilien für unterschiedliche Anwendungsbereiche zur Verfügung. Alle chainflex Kabel wurden für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt. Hier kann je nach Anforderung zwischen verschiedenen PVC, PUR und TPE
Außenmäntel gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten unterschiedliche Performance Level, so dass für jedes Anwendungsgebiet die passende Leitung gewählt werden kann, um längste Lebensdauern zu erreichen.
Alle chainflex Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste
Biegeradien handelt, wie es bei der CFBUS.LB Familie der Fall ist. Daher gewährt die igus GmbH auch auf alle chainflex Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben.