Energieketten für Reachstacker, Portalhubwagen, Leercontainerstapler und Spreader

Welche Kabelführung und Leitungen sollten an Flurförderzeugen installiert werden?

Wenn ein besonders effizienter Containerumschlag gefragt ist, sind wendige Flurförderzeuge gegenüber großen Kransystemen im Vorteil. Beim Be- und Entladen von Sattelaufliegern oder dem Stapeln von Containern setzen Häfen daher auf Reachstacker, Straddle Carrier oder Leercontainerstapler.
Anders als bei Kranen werden Energieketten hier weniger lange Verfahrwege zurücklegen und haben vergleichsweise geringere Lasten zu tragen. Dennoch sind robuste Systeme gefragt, die bei Dauereinsatz im Hafenbetrieb ausfallfrei funktionieren und die Wartungskosten minimieren. Daneben sollten die Energieketten leicht in der Handhabung sein, ein platzsparendes Design aufweisen und dennoch viel Platz für Leitungen im Innern bieten.

Energieketten im Containerumschlag

Energieketten im Containerumschlag
Zu den Energieketten

Leitungen im Containerumschlag

Leitungen im Containerumschlag
Zu den Leitungen

Energieketten im Containerumschlag

E4.1 Energiekette

E4.1 – Für Reachstacker und Straddle Carrier

​​​​​​Die E4.1 Energiekette bietet in der Basisversion eine hohe Stabilität bei kleinen Abmessungen und eignet sich im Containerumschlag daher für den langlebigen Einsatz am Straddle Carrier und Reachstacker. Gewissheit bieten auch die täglichen Belastungs- und Ausdauertests, die der E4.1 und anderen Energieketten auf 2.147 m² Fläche in unserem hauseigenen Testlabor unterzogen werden. Dazu ist die E4.1 im Außeneinsatz immer rostfrei und wartungsfreundlich.
Für besondere Anforderungen kann das System außerdem modular erweitert werden: Gleitschuhe für besonders abrasive Bedingungen oder Rollen für hohe Geschwindigkeiten oder lange Verfahrwege.
Mehr erfahren

Die Spezialisten – Für jede Anforderung das richtige System finden

Energiekette E4/light

E4/light – Leichtgewichtig, schmal

Mit schlankeren Seitenteile und einem dünneren Steg setzt diese Version der E4.1 auf ein besonders leichtes Design und mehr Innenraum für Leitungen. Damit eignet es sich vor allem für kürzere Verfahrwege.
Mehr erfahren
Energiekette E4.1L

E4.1L – Stabil und einfach montiert

Mit der E4.1L wurden die Vorteile von zwei Energieketten zusammengebracht: Das robuste Design der E4.1 und die leichte Montage und einfache Zugänglichkeit der E2/000. Das Ergebnis: Eine anwenderfreundliche und langlebige e-kette.
Mehr erfahren
Energiekette E4Q

E4Q – Robust und langlebig

Mit der Energiekette E4Q wurde Augenmerk auf eine besonders stabile Konstruktion gelegt, die auch sehr lange und freitragende Verfahrwege erlaubt. Daneben kann die Energiekette besonders einfach werkzeuglos geöffnet und geschlossen werden.
Mehr erfahren

Kostenloses Muster E4.1L anfordern

Sie interessieren sich für das System E4.1L, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten? 

Dann können Sie gerne bei uns diese kostenlose Banderole bestellen.

Jetzt kostenloses Muster anfragen

E2.1 Energiekette

E2.1 – Für Leercontainerstapler und Spreader

Im mittleren Lastbereich bei Flurförderzeugen wie Containerstaplern oder bei Spreadern empfehlen wir oft E2.1-Energieketten. Die hoch stabilen und platzsparenden Systeme sind besonders leicht mit Leitungen zu befüllen und perfekt für den langlebigen Außeneinsatz geeignet.
Die Lebensdauer hat sich durch die weiterentwickelte Konstruktion gegenüber ihrem Vorgänger, der Energiekette E2/000, nochmal erhöht. Das macht die E2.1-Energiekette zu einem Allrounder im mittleren Lastbereich.
Mehr erfahren
E2.1 Banderole

Muster Energiekette E2.1 kostenlos bestellen

Sie interessieren sich für die Serie E2.1, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?

Dann können Sie bei uns die kostenlose Banderole der E2.1 bestellen.


▶ Hier mehr erfahren


chainflex Leitungen

Leitungen im Containerumschlag


Im Hafenbetrieb werden Leitungen stark strapaziert. In Flurförderzeugen, die an Containerterminals im Dauerbetrieb arbeiten, werden sie nicht selten rund um die Uhr in Bewegung sein. Damit es zu keinen Aderbrüchen kommt und die Leitungen eine möglichst hohe Lebensdauer erreichen, prüfen wir alle unsere chainflex Leitungen vorab ausgiebig in unserem hauseigenen Testlabor mit insgesamt 3.800 m² Fläche.
Alle unseren Leitungen sind zudem UV-beständig, kommen mit UL-zertifizierter Variante und erhalten eine pauschale Garantie von 4 Jahren.

chainflex Steuerleitungen CF9 und CF10

Im Sortiment für Steuerleitungen bieten wir dank verschiedener Aderzahlen und Außenmantelmaterialien die Stabilität, die an Terminalfahrzeugen aber auch bei längeren Verfahrwegen wie auf Kranen gefordert ist.
Steuerleitung CF9 entdecken | Steuerleitung CF10 entdecken
Alle Steuerleitungen entdecken
chainflex Steuerleitung

chainflex Motorleitungen CF37/38, CF330/340

Unsere Motorleitungen gewährleisten in Reachstackern, Straddle Carriern und anderen Flurförderzeugen den zuverlässigen und ausfallfreien Betrieb. Und das bei hoher mechanischer Belastung und Temperaturen von - 40 bis zu + 50 °C.
CF37 entdeckenCF38 entdeckenCF330 entdeckenCF340 entdecken
Alle Motorleitungen entdecken
chainflex Motorleitung

chainflex Busleitung CFBUS

Wir bieten ein breites Sortiment an Busleitungen für die gängigen Bussysteme. Dank unterschiedlicher Außenmaterialien und ihrer getesteten Langlebigkeit können sie in Flurförderzeugen in Terminals problemlos eingesetzt werden.
Busleitung CFBUS entdecken
Alle Busleitungen entdecken
chainflex Steuerleitung

chainflex Koaxialleitung CFKOAX

chainflex Koaxleitungen werden mit TPE-Außenmantel geliefert und sind UV-beständig. Sie ermöglichen die sichere Signalübertragung in Reachstackern und anderen Terminalfahrzeugen, auch bei hoher mechanischer Belastung.
Koaxialleitung CFKOAX entdecken
Alle Koaxialleitungen entdecken
chainflex Koaxleitung

Ihre Vorteile mit chainflex Leitungen

UL-Zertifikat

UL-zertifiziert

Zu jedem chainflex Leitungstypen bieten wir auch eine UL-Leitung (Underwriters Laboratories) an.
UV Logo

UV-beständig

Geeignet für Outdoor-Anwendungen: Unsere Leitungen sind alle UV-beständig.
36 Monate Garantie

Garantie

Dank unserer täglichen Labortests an chainflex Leitungen sprechen wir bedenkenlos 4 Jahre Garantie aus.

Anwendungsstory: Sichere Leitungsführung am Teleskopausleger


Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins e-ketten und chainflex Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser e-ketten und chainflex Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird. Testlabor für Energieketten | Testlabor für chainflex Leitungen
fdsf 360 °-Tour durch unser 3.600 m großes Testlabor machen.



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH