Hier erhalten Sie einen Überblick der verschiedenen Produktbereiche zum Thema konfektionierte Leitungen. Einen großen Anteil der konfektionierten Leitungen decken die Kabel zur Antriebstechnik ab. Ein weiterer großer Bereich ist die individuelle Konfektionierung nach Kundenwunsch. Des Weiteren verbinden wir die hochflexiblen chainflex® Leitungen mit Steckverbindern um folgende Produktbereiche abzudecken.
Konfektionierte Leitungen für die Antriebstechnik
Passend zu 30 Herstellerstandards
Die igus Business Units chainflex und readycable entwickeln und produzieren Meterware und projektieren und konfektionieren Leitungen mit Steckerverbindern für den direkten Anschluß an elektrische Antriebe.
Konfektionierte Leitungen für den Einsatz rund um die industrielle Kameratechnik. Von USB 2.0, USB 3.0 über FireWire sowie GigE, DVI/HDMI bis hin zu KOAX Leitungen bieten wir sämtliche Anschlussmöglichkeiten an die gängigsten Kamerasysteme. Durch den Einsatz von chainflex® Leitungen sind diese anschlussfertigen Leitungen für dynamische Anwendung hervorragend geeignet.
Für alle Datenvolumen und Bewegungsfälle die passend konfektionierten Ethernet-, Busleitung oder Lichtwellenleiter. Von CAT5 bis CAT7 über Single Pair Ethernet und der Wahl des Außenmantelwerkstoffen lässt sich Ihre Maschine kostenoptimal vernetzen. Alle konfektionierten Leitungen werden vor dem Versand zu 100 % endgeprüft, was Ihre Sicherheit nochmals erhöht.
Initiator-Leitungen, auch Sensor-/Aktor-Leitungen genannt, sorgen für die Verbindung zwischen Steuereinheit und Sensoren der unterschiedlichsten Art. Bei Umkehrung des Messprinzips nennt man diese – Aktoren. Kurzformen, die häufig verwendet werden, sind auch Ini, Ini-Leitung oder Ini-Kabel (Mehrzahl: Inis).
Für den Einsatz in der Schleppkette bieten wir hochflexible chainflex® Leitungen in Verbindung mit Harting Steckverbindern in den Gehäusegrößen 6B, 10B, 16B und 24B an.
Konfektionierte und Direktanschlussleitungen für bestimmte Roboter. Diese anschlussfertigen Leitungen für Kuka, Fanuc und ABB Roboter können direkt angeschlossen werden und sparen Zeit und vermeiden Fehler.
Die AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA) hat sich formiert um für die deutsche Automobilbranche standartisierte Leitungen zu etablieren. Hier bieten wir konfektionierte Leitungen nach AIDA Standard für dynamische Anwendungen an.
Um selbst eine Leitung zu konfektionieren ist gutes Werkzeug eine Grundbedingung. Im Shop erhalten Sie Werkzeuge und Zubehör, welche auch wir zur Produktion von konfektionierten Leitungen einsetzen.