Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

KRONES AG

Waschkettenlagerung

Hauptkriterien für den Einsatz:

Niedrigste Reibwerte

Völlige Schmiermittelfreiheit




Die Halbierung bei Antriebsleistung bei Flaschenreinigungsmaschinen war ein wichtiges Ergebnis welches mit Gleitlagern aus iglidur® RN erreicht wurde. Und zwar unter schwierigsten Bedingungen wie 2-3% Natronlauge mit einer Temperatur von 80°C.

iglidur® R

Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® RN Gleitlager 35 MPa -50 °C / +120 °C schwarz 0,06-0,18

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier