Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® UW | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,52 | |
Farbe | schwarz | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,2 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme3) | Gew.-% | 0,8 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,15–0,35 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,11 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 9.600 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 90 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 70 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 40 | |
Shore-D-Härte | 78 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +90 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +110 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -50 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften2) | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | < 105 | DIN 53482 |
iglidur® UW wurde für Anwendungen im Unter-Wasser-Einsatz entwickelt, bei denen die maximalen Temperaturen deutlich unter +100°C liegen. Bei Anwendungstemperaturen über dieser Grenze stehen die Gleitlager aus iglidur® UW500 zur Verfügung. Obwohl iglidur® UW für Anwendungen in Flüssigkeiten entwickelt wurde, ist es doch auch für den Trockenlauf geeignet. Das ist besonders wichtig bei Anwendungen, die sowohl trocken als auch unter Flüssigkeiten laufen. Diese Anwendungen sind in der Praxis oft anzutreffen. Wenn in diesem Kapitel die Eigenschaften der Lager aus iglidur® UW beschrieben werden, ist der Trockenlauf gemeint. Es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben.
Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsse auf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit von iglidur® UW-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht diesen Zusammenhang.
Abb. 03 zeigt die elastische Verformung von iglidur® UW bei radialen Belastungen. Unter der maximal empfohlenen Flächenpressung von 40 MPa beträgt die Verformung weniger als 1 %.
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,5 | 0,4 | 2 |
kurzzeitig | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® UW ist sowohl im Trockenlauf als auch unter Flüssigkeiten
und bei höherer Geschwindigkeit gut einsetzbar.
Durch eine hydrodynamische Schmierung, wie sie im Unter-
Wasser-Bereich mit hohen Geschwindigkeiten erzielt wird,
können Gleitgeschwindigkeiten von weit mehr als 2 m/s
erreicht werden.
Im Trockenlauf sind iglidur® UW-Gleitlager bis
1,5 m/s kurzzeitig einsetzbar.
iglidur® UW | Anwendungstemperatur |
untere | - 50 °C |
obere, langzeitig | + 90 °C |
obere, kurzzeitig | + 110 °C |
zus. axial zu sichern ab | + 80 °C |
Wie bereits erwähnt werden iglidur® UW Gleitlager für den Einsatz im Niedrigtemperaturbereich benötigt. Im Unter- Wasser-Betrieb ist das Medium in der Regel wärmeableitend, so dass hier vor allem die Flüssigkeitstemperatur von Bedeutung ist. Eine zusätzliche Sicherung wird bei Temperaturen höher als +80 °C erforderlich.
Die Rauigkeiten der Wellen sollten nicht zu glatt gewählt werden, um einen hohen Adhäsionseffekt und damit verbundene Reibwerterhöhungen zu vermeiden. Für Angaben zur Wellenrauigkeit bei Unter-Wasser-Anwendungen sprechen Sie uns bitte an.
iglidur® UW | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,15 - 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Die Abb. 06 und 07 zeigen einen Auszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, die mit Gleitlagern aus iglidur® UW durchgeführt worden sind. Bei niedrigen Belastungen unter Rotation erzielen die Kombinationen mit den Edelstählen X90 und V2A die besten Verschleißwerte. Mit steigenden Belastungen verschieben sich die Verhältnisse. Bitte beachten Sie, dass der Verschleiß bei Lasten > 5 MPa deutlich ansteigt.
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | 0 bis - |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | + bis 0 |
spezifischer Durchgangswiderstand | < 105 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | < 105 Ω |
iglidur® UW-Gleitlager sind beständig gegen verdünnte Laugen und sehr schwache Säuren sowie gegen Lösungsmittel und alle Arten von Schmierstoffen.
Gleitlager aus iglidur® UW sind strahlenbeständig bis zu einer Strahlungsintensität von 3 x 102 Gy.
iglidur® UW-Gleitlager sind beständig gegen den Einfluss von UV-Strahlen.
Ein Einsatz im Vakuum ist nur bedingt möglich. Es sollten nur trockene Lager aus iglidur® UW im Vakuum getestet werden.
Gleitlager aus iglidur® UW sind elektrisch leitend.
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | bei +23 °C/50 % r. F. | 0,2 Gew.-% |
---|---|
max. Wasseraufnahme | 0,8 Gew.-% |
Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur® UW-Gleitlagern beträgt im Normalklima etwa 0,2 %. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei 0,8 %. Diese Werte sind so gering, dass eine Berücksichtigung des Quellens durch Feuchtigkeitsaufnahme nur in extremen Fällen nötig ist.
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® UW E10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
iglidur® UW-Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit
h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine
H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme
mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager
mit E10-Toleranz selbständig ein. Bei bestimmten Abmessungen weicht die Toleranz in Abhängigkeit von der Wandstärke hier von ab (siehe Lieferprogramm).