Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® TX1 erweist sich als Favorit für Kantenlasten

Auf einen Kundenwunsch hin hat der motion plastics® Spezialist igus® im hauseigenen Testlabor iglidur® und Messinglager in einem Verschleißtest miteinander verglichen. In der Schwerlastanwendung des Kunden wirken bis zu 8,5 MPa Flächenpressung und ein Kippmoment von 37000 Nm auf das Lager. Die Prüfparameter wurden hierfür auf die zu testenden Gleitlagerabmessungen umgerechnet.

Diagramm 1: Verschleiß walkend Kantenlast; p: 10 MPa + Kantenlast; v: 0,05 m/s; ß: 32,5°; geschmiert

Verschleißversuch iglidur® TX1 A = cf53 hc   B = Kundenwelle   C = iglidur® TX1   D = Messinglager

Die Versuche im igus® Labor zeigen, dass die iglidur® TX1-Buchsen deutlich weniger verschleißen als die Messinglager. Entsprechend sind in Diagramm 1 die mittleren Verschleißraten deutlich geringer. Die geringsten Werte zeigt iglidur® TX1 mit hartverchromten Cf53 Wellen, aber auch mit den speziellen Kundenwellen ist der Verschleiß in den Tests noch um Faktor 6 besser als bei den Messinglagern.

Fazit:

In den Versuchen im igus® Labor weist iglidur® TX1 im Vergleich zu dem Messinglager gegen beide geprüften Wellenwerkstoffe eine geringere Verschleißrate auf. Außerdem kam es bei dem Messinglager zu starken plastischen Verformungen und zu einem Bruch. Unabhängig vom getesteten Wellenmaterial erweist sich iglidur® TX1 in dieser Anwendung mit extremen Kantenlasten als das am besten geeignete iglidur® Material.


Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!


Weitere Informationen:

iglidur® TX1 - Werkstoffdaten

iglidur® TX1 - Dauerläufer mit Allroundprofil

iglidur® Gleitlager Experte

Mit dem iglidur® Gleitlager Experten erhalten Sie schon mit wenigen Angaben zu Ihrer Anwendung eine Übersicht geeigneter iglidur® Werkstoffe

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht