Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Tribo-Prüfstände im igus®-Testlabor (Auszug)

Linearverschleiß-Prüfstand (Kurzhub)

Prüfung: Verschleißrate linear

Belastung pro Lagerstelle: 10 N bis 200 N

Gleitgeschwindigkeit: 0,1m/s bis 0,3 m/s

Temperaturbereich: RT, 5 Prüfstände bis 150°C

Mögliche Wellendurchmesser: 10 mm

Hublänge: 5 mm

Rotationsverschleiß-Prüfstand

Prüfung: Verschleißrate rotierend

Belastung pro Lagerstelle: 100 N bis 1000 N

Gleitgeschwindigkeit: 100 bis 1300 U/min. (Geschwindigkeit abhängig vom Wellendurchmesser)

Mögliche Wellendurchmesser: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Temperaturbereich: RT, 2 Prüfstände bis 150°C

Reibwert-Prüfstand

Prüfung: Reibungskoeffizient rotierend

Belastung pro Lagerstelle: 10 N bis 1000 N

Gleitgeschwindigkeit: 200 bis 2000 U/min. (Geschwindigkeit abhängig vom Wellendurchmesser)

Mögliche Wellendurchmesser: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Temperaturbereich: RT

Schwenkverschleiß-Prüfstand (Schwenktürme)

Prüfung: Verschleißrate schwenkend

Belastung pro Lagerstelle: 25 N bis 300 N

Gleitgeschwindigkeit: 0,01 m/s (bei Wellendurchmesser 10 mm)

Schwenkwinkel: 60°

Mögliche Wellendurchmesser: 10 mm

Temperaturbereich: RT