Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® L350: Neues Material für Ventilatoren, Lüfter und Motoren im Test

Mit iglidur® L350 hat igus® einen extrem langlebigen Werkstoff entwickelt, der sich dank seiner Reib- und Verschleißwerte bestens für die Anwendung in Elektromotoren, Ventilatoren und Haushaltsgeräten eignet. Getestet wurden hier unter anderem der Reibungskoeffizient sowie der rotierende Verschleiß in einem „High-Speed“-Teststand. Der neue Werkstoff wurde dabei gegen klassische metallische und Kunststoffgleitlager getestet. Entwickelt für beste Reib- und Verschleißwerte ab 1,5 m/s übertrifft iglidur® L350 die konkurrierenden Gleitlager im schnellen Rotationsbetrieb deutlich. Mit einem 50% niedrigeren Preis im Vergleich zur iglidur® L500 stellt er außerdem eine deutlich kostengünstigere Alternative dar.

Rotierender Reibwert gegen Cf53

P = 0,5 MPa, T = 23°C
iglidur® L350 Reibwert

A= Reibwert   B= Geschwindigkeit [m/s]

C= Gleitlager Sinterbronze   D= iglidur® L350   E= iglidur® L500

 

Rotierender Verschleiß gegen Cf53

P = 0,25 MPa, T = 23°C
iglidur® L350 Verschleißtest

A= iglidur® J   B=Gleitlager Sinterbronze   C= iglidur® L350   iglidur® L500

 

schnell, schmierfrei und günstig ...

iglidur® L350: Neues Material für Ventilatoren, Lüfter und Motoren

schnell, schmierfrei und günstig ...    

... schmierfreier Dauerläufer

Speziell entwickelt für schnellen Dauerlauf unter geringen Lasten eignet sich iglidur® L500 u.a. speziell für Lüfter- und Elektromotoranwendungen.

... schmierfreier Dauerläufer    

Testlabor für Gleitlager

Im Gleitlager-Testlabor laufen jährlich über 135 Billionen Testbewegungen.

Testlabor für Gleitlager