Um die tribologisch beste Kundenlösung anbieten zu können, wird das Verschleißverhalten der drylin® Gleitfolien aus iglidur® X (XUM) und J (JUM) direkt auf der Kundenwelle aus 1.4301 getestet. Unter realen Anwendungsparameter laufen beide Gleitfolien 310 km lang linear auf den Sonderwellen und werden anschließend vermessen.
Ergebnis der Untersuchung ist, dass beide Materialien sehr niedrige Verschleißraten aufweisen, jedoch besticht iglidur® X durch eine äußerst niedrige Rate von 0,21 µm/km. Durch den für den Kunden praxisnahen Test auf den zur Verfügung gestellten Sonderwellen konnte so die Eignung der Wellen bestätigt als auch die beste Materialempfehlung (hier iglidur® X) ermittelt werden.
drylin® - Linearlager Anwendungen in der Übersicht