Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Temperatur-Verschleißversuch

Polymergleitlager haben geringere Verschleißrate als PTFE-Gleitlager

Wo Gleitlager weniger verschleißen, erhöhen sich Standzeiten und reduzieren sich Kosten. In einem Vergleichsversuch für einen Kunden wurde der Verschleiß eines iglidur® H1-Gleitlagers der vorherigen PTFE-Lösung und weiteren iglidur® Werkstoffen gegenübergestellt. Unter folgenden Versuchsparametern wurde getestet:

Laufstrecke 40 km

Belastung 0,5 MPa

Versuchstemperatur 23 °C und 130 °C

Lagertypen: iglidur® H1, iglidur® H4, iglidur® J350, PTFE-Gleitlager

 
 

Fazit:

Das Verschleißverhalten aller getesteten iglidur®-Materialien ist signifikant besser als das des PTFE-Gleitlagers. Bei 130 °C beträgt die Verschleißrate des PTFE-Gleitlagers 55,7 µm/km und die des iglidur® H1 0,3 µm/km.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen: