Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

High Performance mit Sicherheit - iglidur®!

Bremsarme Tektro  

Direct Mount Bremsen sind derzeit das Non-Plus-Ultra in der Rennradszene. Während ein herkömmlicher Bremskörper mittels einer Zentralachse befestigt ist, wird die Direct-Mount Bremse über zwei Drehpunkte (Dual Pivot: ein eigener Drehpunkt für jede Bremsflanke) am Rahmen fixiert. Diese Systeme bieten eine höhere Steifigkeit und gegenüber anderen Modellen auch eine Gewichtsersparnis in Höhe von 10 – 40 %, je nach Modell.
In Tektro´s TRP T860, die sich durch eine fantastische Performance auszeichnet, helfen Gleitlager aus iglidur® G nicht nur dabei das Gewicht der Einheit mit gerade mal 233 Gramm niedrig zu halten. Vielmehr gewährleisten sie die zuverlässige Beweglichkeit und Funktion der beiden unabhängig justierbaren Bremsarme.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zur Branchenhomepage Fahrradtechnik