Snowboard ähnliches Gerät

Dieses ist eine neue Erfindung für ein Gerät für die alpine Abfahrt im Schnee. Es wird ähnlich wie ein Snowboard gefahren, aber verwendet zwei Skier anstatt einem Einzelbrett, um durch den Schnee zu fahren. Ziel ist, die Leistung zu verbessern, während gleichzeitig die Ermüdung der Skifahrer reduziert wird. iglidur® J Lager werden in der Steuerverbindung für axial gesteuerte Bewegungen eingesetzt. Es musste klein und leicht jedoch stark genug sein, um die starke Abnutzung durch das Skifahren und die harschen, kalten nassen Umgebungsbedingungen auszuhalten. Damit die Ski die Konturen des Terrains verfolgen können, ist ein zusätzlicher Grad an Freiheit erforderlich. Die igubal® Kugelgelenkkopflager ermöglichen, dass der PedSled die parallele Funktion beibehält während trotzdem eine nicht parallele Ausrichtung der Skier möglich ist.
Vorteile von iglidur® und igubal® sind:

Geeignet für den Einsatz in nasser Umgebung

Niedriges Profil bietet ausreichend Platz, um ein Aluminiumrohr mit großem Durchmesser zu verwenden, während gleichzeitig noch ausreichend Steifigkeit und Stärke vorhanden ist

Das leichte Gewicht maximiert die Manövrierfähigkeit

Die niedrigen Kosten ermöglichen einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem Markt

Snowboard ähnliches Gerät

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb