Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® Clip On

Neue Lösung für alle Anwendungen in gestanzten Blechaufnahmen:

iglidur® Clip On werden häufig in Sitz- und Verdecksystemen, sowie Mehrgelenkscharnieren eingesetzt. iglidur® Clip On Lager ermöglichen eine verliersichere Montage auch in gestanzten Blechen / Lenkern mit limitiertem Feinschnittanteil.

Axialer Toleranzausgleich

Verliersichere Vormontage möglich

elektrisch leitende Werkstoffe sind optional möglich

Druckfeste Werkstoffe bis 80 MPa


Die Clip On Lager können auch aus dem elektrisch leitendem iglidur® RN89 hergestellt werden, so dass KTL Lackierung kein Problem ist.

 

Die Scheibe wird auf die Bundbuchse mit Hinterschnittt aufgeclipst.

 
 
 

Bestellnummer:  
Clip On  Anfragen
   


Hinweis: Für die konstruktive Auslegung jeder Blechlösung wird die genaue Blechdickentoleranz + Hinweise zum max. Stanzgrat benötigt.