Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neues SLW Linearmodul mit Doppelspindel

SLWT  

Die SLWT-1080 Doppel- Lineareinheit bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Sehr fl ach und kompakt kombiniert der SLWT zwei Lineartische in einem Aufbau. Jeder Schlitten ist in der Einheit getrennt steuerbar.

Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar

Schlitten manuell einzeln verstellbar

Schmierfreie drylin® W Lineargleitführung

Spieleinstellung optional

 
Lieferprogramm:
Art.-Nr.:
Technische Daten
Bestellnummer max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
  [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
 SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium 353,51 EUR 
 SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 Aluminium Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
 SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
 SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 68
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnummer tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
 SLWT-1080 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
 SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 145
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog