Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Kurzhub-Linearversuch mit verschiedenen Gleitlager-Materialien

Ein Kunde setzt selbst gedrehte PEEK- und PTFE-Gleitlager ein und möchte die Standzeit seiner Anwendung erhöhen. Ein Anruf bei igus® hat genügt und die iglidur®-Materialexperten verglichen die beigestellten Lager mit drei in Frage kommenden iglidur®-Hochtemperatur-Werkstoffen. Mit einem Kurzhub-Linearversuch über 168 Stunden im igus®-Labor wurden die Verschleißraten der verschiedenen Gleitlager ermittelt.

Verschleißvergleich für einen Kunden

igus® Kurzhub-Linearprüfstand

 
Verschleißtest für Kunden

Kundenversuch: p=1Mpa; v=0,1m/s (linear); T=23°C, Kundenwelle (PEEK und PTFE gedreht vom Kunden)
x=Gleitlager-Material
y=Verschleißrate [µm/km]

 

Ergebnis:

Es konnte festgestellt werden, dass der Verschleiß der iglidur®-Gleitlager wesentlich geringer ist als bei den beigestellten Gleitlagern des Kunden. Besonders verschleißarm sind mit einer gemittelten Verschleißrate von 1,26 μm/km die iglidur® A350-Gleitlager. Zum Vergleich: Die beigestellten PTFE-Gleitlager haben eine Verschleißrate von 110,27 μm/km. Durch die 87mal bessere Verschleißrate des iglidur® A350-Gleitlagers kann die Standzeit der Anwendung erheblich erhöht werden. Zudem war dem Kunden die „Lebensmitteltauglichkeit“ der Werkstoffe wichtig. Sowohl der Werkstoff iglidur® A500 als auch iglidur® A350 sind FDA- und EU 10/2011 EG-konform. Somit kann iglidur® A350 sowohl unter diesem Aspekt als auch mit der geringsten Verschleißrate überzeugen.

Mit solchen kundenspezifischen Tests unterstützen wir unsere Kunden regelmäßig sehr gerne, um auch bei nicht alltäglichen Anwendungsparametern eine fundierte Lebensdauerberechnung und Material-Vorauswahl vornehmen zu können, bevor die Kunden ggf. in eigene (Praxis-)tests gehen.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Haben auch Sie eine Anwendung mit einer „ungewöhnlichen“ Welle? – Gerne testen wir für Sie und ermitteln das langlebigste iglidur®-Material für Ihre Anwendung.
Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen:

iglidur® A350 - Werkstoffdaten

iglidur® A350 Werkstofftabelle der allgemeinen Eigenschaften

iglidur® A350 - Werkstoffdaten    

Jetzt den Testsieger bestellen: