Lösung
Nachdem 2001 Energiekettensysteme von igus auf über 180 m Verfahrweg installiert wurden, laufen diese seither störungsfrei, woran auch ein Taifun vor ein paar Jahren nichts ändern konnte. Die Energie- und Datenzuführung der Shipyard-Krane und des 32 Tonnen-Materialkrans erfolgt über reibungsarme
Rollen-Energieketten in
igus-Führungsrinnen aus Stahl. Die Ketten sind für hohe Kabellasten und lange Verfahrwege, auch bei hohen Geschwindigkeiten, konzipiert.
In den Energieketten werden
„Chainflex“-Leitungen eingesetzt. Dank ihres hoch verschleißfesten TPE-Außenmantels bestehen sie auch unter extremen Bedingungen. Die Leitungen sind beständig gegen UV-Strahlung, gegen Korrosion durch Kühl-, Schmiermittel und Bioöl und widerstehen Temperaturen von -35°C bis +100°C.
Bei dieser Großanlage wurde auch unser
System zur Zug-/Schubkrafterkennung (iSense EC.P) installiert. Auch „PPDS“ (Push/Pull Force Detection System) genannt überwacht es online die Verschiebekräfte der Energieketten, um Schäden im System sowie Ausfälle durch vorbeugende Wartung oder Ferneingriffe zu vermeiden.