Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Verschleißuntersuchung gegen Kundenwelle aus 1.4034

Da die in der Anwendung des Kunden gewünschte Laufzeit von iglidur® Z auf einer Welle aus 1.4034 Stahl nicht erreicht werden konnte, stellten wir diesen Fall in unserem Test-Labor nach um einen geeigneteren iglidur®-Werkstoff zu finden.

Es wurden Wellen, wie diese der Kunde einsetzt, aus dem Material 1.4034 beschafft. Gegen diese Wellen liefen anschließend unterschiedliche Gleitlager, um eine bessere Kombination mit dem Wellenwerkstoff zu erhalten.

Unter folgenden Testparametern wurde der Verschleißvergleich durchgeführt: Kraft: 25 MPa
Geschwindigkeit: 0,012 m/s
Laufzeit: 100 h
Welle: 1.4034
Gleitlagerwerkstoffe: iglidur® Z, iglidur® J350, iglidur® P210, igus®-Entwicklungsmaterial, DU mit PTFE-Schicht

Verschleißuntersuchung gegen Kundenwelle

Rotierender Verschleiß

 

Ergebnis:

Die geringste Verschleißrate konnte in der Kombination mit einem noch in der Entwicklung befindlichen iglidur®-Werkstoff erzielt werden. Der beste derzeit erhältliche iglidur®-Werkstoff ist iglidur® J350. Mit einer Verschleißrate von 26,8 µm ist das iglidur® J350-Lager über 33% verschleißärmer als iglidur® Z.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen:

iglidur® J350 - Werkstoffdaten

iglidur® J350 - Hoch verschleißfest in Rotation

iglidur® J350 - Werkstoffdaten    

Jetzt den Testsieger bestellen: