Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schreibtisch mit verschiebbarer Deckplatte

Auszubildende entwerfen einen Schreibtisch und nutzen drylin® Lineargleitlager um einen besonders flachen Beschlag zu ermöglichen.

Im Rahmen eines Lehrgangs haben Auszubildende des Berufskollegs Bergisch Gladbach einen Schreibtisch in flacher Bauweise mit Schubkasten und Laptopfach entworfen. Geöffnet wird das Laptopfach mit Hilfe von drylin® Lineargleitlagern, die ein seitliches Verschieben der Deckplatte ermöglichen. Für die Umsetzung ihres Projekts waren die Auszubildenden auf der Suche nach einem besonders flachen Beschlag. Das drylin® Linearführungssystem konnte diese Anforderung erfüllen und wurde von igus® kostenlos zur Verfügung gestellt.

Von Anfang bis Ende wurden alle Arbeitsschritte von den Lehrgangsteilnehmern selbst durchgeführt. Zunächst galt es mit einer 3D-CAD-Software einen Entwurf anzufertigen und Materiallisten zusammenzustellen. Die Auszubildenden planten die einzelnen Arbeitsabläufe und führten die Fertigung der Baugruppen in Teams durch. Um beim Laptopfach einen hohen Öffnungskomfort zu ermöglichen, wurden die Bauteile mit einer CNC-Maschine vorbereitet, wodurch die Lineargleitlager passgenau in das Holz eingesetzt werden konnten.

Schreibtisch mit verschiebbarer Deckplatte

Das Übungsstück der Auszubildenden: ein Tisch mit verstellbarer Deckplatte

 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier