Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® RoHS 2 geeignete Gleitlager Werkstoffe

Um den Einstieg in die Welt der iglidur® Werkstoffe zu vereinfachen und eine erste Orientierung zu bieten, haben wir die Werkstoffe in thematische Gruppen eingeteilt. Für alle iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

Standard

Die in der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) geregelten Substanzen spielen bei thermoplastischen Kunststoffcompounds wie unseren iglidur® Werkstoffen keine Rolle. Somit erfüllen die Inhaltsstoffe unserer iglidur® Werkstoffe die RoHS Anforderungen. Entsprechend stellen iglidur Gleitlager auch in dieser Hinsicht mehr als eine Alternative zu metallischen Gleitlagern dar. Entsprechende explizite Bestätigungen senden wir auf Anfrage gerne zu. Auch hinsichtlich der technischen Auslegung der iglidur Kunststoffgleitlager stehen wir Ihnen neben unserem online-Service jederzeit gerne persönlich zur Seite.

RoHS -Gleitlager iglidur® G  
RoHS -Gleitlager
iglidur® G
der Alleskönner: das meistverkaufte RoHS iglidur®-Gleitlager weltweit

iglidur® J  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J
der Fast-and-slowmotion-Spezialist: vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen

iglidur® M250  
RoHS -Gleitlager
iglidur® M250
dick und robust: hervorragende Schwingungsdämpfung

iglidur® W300  
RoHS -Gleitlager
iglidur® W300
der Dauerläufer: hohe Standzeiten, auch für weiche Wellen

iglidur® X  
RoHS -Gleitlager
iglidur® X
der High-Tech-Problemlöser: chemikalien- und temperaturbeständig bis +250 °C

Weitere Allrounder

In dieser Gruppe sind iglidur® Werkstoffe zusammengefasst, die unter Normalbedingungen (Temperatur, Medien etc.) fast universell einsetzbar sind. Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® K  
RoHS -Gleitlager
iglidur® K
vielseitiger, verschleißfester Universalwerkstoff

iglidur® P  
RoHS -Gleitlager iglidur® P
vielseitig, auch in feuchter Umgebung

iglidur® J4  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J4
verschleißfest und günstig
iglidur® GLW  
RoHS -Gleitlager
iglidur® GLW
druckfester Low-Cost-Werkstoff für Großserien

iglidur® P210  
RoHS -Gleitlager
iglidur® P210
vielseitig & robust

Dauerlauf

Jedes iglidur® Gleitlager ist selbstverständlich verschleißoptimiert, doch die Werkstoffe dieser Gruppe zeichnen sich wie die Standards iglidur® J und iglidur® W300 durch besonders geringe Verschleißraten oder mit anderen Worten hohe Lebensdauern aus. Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® J260  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J260
ideal für Kunststoffwellen

iglidur® J3  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J3
Lebensdauer bis zu drei Mal höher als bei iglidur® J

iglidur® J350  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J350
hoch verschleißfest in Rotation

iglidur® L250  
RoHS -Gleitlager
iglidur® L250
für hohe Geschwindigkeiten

iglidur® R  
RoHS -Gleitlager
iglidur® R
Low-Cost-Werkstoff, geringer Verschleiß

iglidur® D  
RoHS -Gleitlager
iglidur® D
Low-Cost-Werkstoff mit Silikon

iglidur® J200  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J200
speziell für Aluminiumwellen

Hohe Temperaturen bis 250°C

Hier finden Sie Hochtemperaturspezialisten für Dauergebrauchstemperaturen bis 250°C (Ausnahme: iglidur® V400 mit 200°C). Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® V400  
RoHS -Gleitlager
iglidur® V400
hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit

iglidur® X6  
RoHS -Gleitlager
iglidur® X6
Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei RoHS -Gleitlager iglidur® X

iglidur® Z  
RoHS -Gleitlager
iglidur® Z
verschleißfest bei hoher Last und hohen Temperaturen

iglidur® UW500  
RoHS -Gleitlager
iglidur® UW500
für den Einsatz in heißen Flüssigkeiten

Hohe Medienbeständigkeit, Temperaturen bis 200°C

Bezüglich Temperaturen mit der vorhergehenden Gruppe fast auf einem Niveau, zeichnet sich die "iglidur® H-Familie" durch eine hohe Medienbeständigkeit und ein weites Einsatzspektrum im Nassbereich aus. Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® H  
RoHS -Gleitlager
iglidur® H
der Standard im Nassbereich

iglidur® H1  
RoHS -Gleitlager
iglidur® H1
verschleißfest im Dauerbetrieb

iglidur® H370  
RoHS -Gleitlager
iglidur® H370
geringster Verschleiß unter Wasser

iglidur® H2  
RoHS -Gleitlager
iglidur® H2
medienbeständiger Low-Cost-Werkstoff

iglidur® C500  
RoHS -Gleitlager
iglidur® C500
Bis +250 °C, verschleißfest

Lebensmittelkontakt

Wo nicht geschmiert werden darf und höchste Hygiene gefordert ist, ist iglidur® zu Hause. Wo trifft dies mehr zu als in der Lebensmittelbe- und verarbeitung? FDA-konforme Werkstoffe für unterschiedlichste Einsatzbedingungen.Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® A180  
RoHS -Gleitlager
iglidur® A180
der FDA-Allrounder für den Nassbereich

iglidur® A181  
RoHS -Gleitlager iglidur® A181
Food-Grade-Werkstoff, FDA- und EU 10/2011 EG-konform

iglidur® A200  
RoHS -Gleitlager
iglidur® A200
schwingungsdämpfend, nimmt Feuchtigkeit auf

iglidur® A350  
RoHS -Gleitlager
iglidur® A350
FDA-konform und verschleißfest bei hohen Temperaturen

iglidur® A500  
RoHS -Gleitlager
iglidur® A500
FDA-konformer Hochtemperatur-Werkstoff

iglidur® A160  
RoHS -Gleitlager
iglidur® A160
Chemie & Food, konform EU-Verordnung 10/2011 EG

iglidur® UW160  
RoHS -Gleitlager
iglidur® UW160
KTW-konform

iglidur® T220  
RoHS -Gleitlager
iglidur® T220
für die Tabakindustrie

Besondere Einsatzgebiete

Wer bisher nicht das geeignete Lager gefunden hat, wird hier fündig. Hohe Lasten, elektrische Leitfähigkeit, PTFE- und Silikonfreiheit oder schnelle Rotation unter Wasser, für alle Anforderungen ein iglidur® Werkstoff. Für die nachfolgenden iglidur® Werkstoffe gilt, dass die Inhaltsstoffe die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) erfüllen.

iglidur® F  
RoHS -Gleitlager
iglidur® F
elektrisch leitend und druckfest

iglidur® F2  
RoHS -Gleitlager
iglidur® F2
ESD-tauglich

iglidur® H4  
RoHS -Gleitlager
iglidur® H4
der Automotive-Standard

iglidur® Q  
RoHS -Gleitlager
iglidur® Q
verschleißfest bei hohen Lasten

iglidur® Q2  
RoHS -Gleitlager
iglidur® Q2
verschleißfest bei extremen Belastungen

iglidur® UW  
RoHS -Gleitlager
iglidur® UW
für schnell rotierende Unter-Wasser- Anwendungen

iglidur® N54  
RoHS -Gleitlager
iglidur® N54
das Biopolymer unter den iglidur®-Werkstoffen

iglidur® GV0  
RoHS -Gleitlager
iglidur® GV0
iglidur®-RoHS Polymergleitlager mit V0-Einstufung nach UL94.

iglidur® J2  
RoHS -Gleitlager
iglidur® J2
PFOA-frei

iglidur® B  
RoHS -Gleitlager
iglidur® B
extrem hohe Elastizität

iglidur® C  
RoHS -Gleitlager
iglidur® C
PTFE- und silikonfrei

iglidur® Gleitlager stehen auch in weiteren Abmessungen zur Verfügung, mehr Informationen finden Sie hier:

Weitere iglidur® Produkte und besondere Bauformen