Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Über 3x höhere Lebensdauer mit iglidur® X

Umfangreiche tribologische Tests im igus® dry-tech®-Testlabor mit unserem Klassiker unter den Hochtemperaturwerkstoffen, iglidur® X, belegen die Überlegenheit im Vergleich zu generischen technischen Thermoplasten mit vergleichbaren Temperaturspektren. Beispielhaft steht der nachstehend abgebildete Verschleißtest im Vergleich zu PEEK

Beide Werkstoffe zeigen mit erhöhter Temperatur einen geringeren Verschleiß. Der Verschleiß von iglidur® X liegt jedoch um ein Vielfaches niedriger als der des getesteten PEEK Werkstoffes. Die Lebensdauer des Gleitlagers aus iglidur® X ist in diesem Test 3,5x höher als die des Gleitlagers aus PEEK.

Neben der hohen Temperatur- und Medienbeständigkeit zeigt iglidur® X somit auch aus verschleißtechnischer Sicht seit Jahren in zahlreichen Anwendungen seine Eignung für anspruchsvolle Gleitlagerlösungen.

iglidur x Vergleichstest

Verschleiß rotierend
Vergleich iglidur® X / PEEK natur; p: 1 MPa; v: 0,3m/s
Y-Achse: Verschleißrate [nm/km]

 
Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen zu Varianten, Abmessungen und direkte Bestellmöglichkeit

Anwendungsbeispiele

Gusswerkzeug

Mit diesem Gusswerkzeug gab es in der Vergangenheit oftmals Probleme.

Gusswerkzeug    

Testroboter

Dieser Roboter heißt „Porton Man“ und testet Schutzkleidung für das britische Militär.

Testroboter    

Form-, Füll- und Schließmaschine

drylin® Hochtemperaturlager werden in der Werkzeugführung dieser Form-, Füll- und Schließmaschine eingesetzt.

Form-, Füll- und Schließmaschine