Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

IMPULSA AG

Melkarm

Hauptkriterien für den Einsatz:

Schmutzunempfindlich

Wartungsfrei




Die völlige Wartungsfreiheit im extremen Schmutzbereich zeichnet das Gleitlager aus iglidur® J aus. Zusätzlich bieten iglidur® J Gleitlager u.a. eine sehr hohe Medienbeständigkeit gegen Verschmutzungen durch Fäkalien und regelmässige Reinigung mit unterschiedlichen Laugen.

iglidur® J

Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® J Gleitlager 35 MPa -50 °C / +120 °C gelb 0,06-0,18

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier