Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Mechatronik ist ein neuer Bereich in der Abfülltechnik.
Numerisch gesteuerte Maschinen erlauben immer komplexere, genauere und schnellere Vorgänge. Dadurch ist die digitale Anwendung nicht nur für die Qualität und für den Bedienkomfort zuständig, sondern auch zur Steigerung der Lebensdauer. Somit wurden die Erkenntnisse aus den drei Fachbereichen Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau hochgradig zu einem neuen Hochleistungs- Ventil zur Flaschenbefüllung vereinigt.
Die Verfügbarkeit der Anwendung auch bei Temperaturen über 100 °C wurde durch den Einsatz von Kunststoff- Gleitlagern aus iglidur® X sicher gestellt.
Rupert Meinzinger, Krones AG, Neutraubling