Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® P4 - Low-cost Allrounder für Großserien

Neu im Standardprogramm:

iglidur® P4 ist aufgrund der geringen Feuchtigkeitsaufnahme sowie der guten Temperaturbeständigkeit für wechselnde Umgebungsbedingungen geeignet. Entwickelt für den Großserienbedarf zeichnet er sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus.

Sehr kostengünstig

Niedrige Feuchtigkeitsaufnahme

Geeignet für mittlere bis hohe Belastungen

Gute universelle Verschleißfestigkeit

P4

Werkstoffdaten iglidur® P4
Dichte 1,58 g/cm3
Farbe schwarz
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C und 50%r.F. 0,2 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 0,4 Gew.-%
Obere langzeitige Anwendungstemperatur 100°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 165°C
Untere Anwendungstemperatur -30°C
Biege-E-Modul 5.730 MPa
Maximale Flächenpressung 39 MPa
Oberflächenwiderstand >1012Ω

Lieferprogramm:

iglidur® P4, Form S (metrisch)

Wellendurchmesser d1 [mm]:

 

Außendurchmesser d2 [mm]:

 

Lagerbreite b1 [mm]:

 

d1-Toleranz min. [mm]:

 

d1-Toleranz max. [mm]:

 


iglidur® P4, Form F (metrisch)

Wellendurchmesser d1 [mm]:

 

Außendurchmesser d2 [mm]:

 

Bunddurchmesser d3 [mm]:

 

Lagerbreite b1 [mm]:

 

Bunddicke b2 [mm]:

 

Weitere Informationen:


Lieferzeit auf Anfrage